Os protetores de cabo Roxar são um dos principais responsáveis por uma instalação bem-sucedida e uma operação confiável de longo prazo. Os protetores de acoplamento cruzado da Roxar são projetados para proteger a integridade do cabo de fundo de poço para o comprimento da cadeia de produção. Sem a proteção adicional, o cabo pode ser danificado, causando mau funcionamento ou encurtamento da vida útil do equipamento de completação de fundo de poço. O projeto do protetor permite uma instalação eficiente, normalmente em menos de quarenta e cinco segundos. Protetores de cabo Roxar podem ser usados em cabos e flatpacks para manômetros permanentes de fundo de poço, injeção química, válvula de segurança subface e outras aplicações.