Medição de pressão

As soluções de medição de pressão oferecem medição precisa, essencial para garantir a qualidade do produto, a segurança do pessoal, o controle do processo e para proteger o meio ambiente em uma variedade de aplicações industriais. Projetados para precisão, eles são sua solução para a eficiência energética, a melhor produção e a redução de resíduos em quase todos os setores.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medição de pressão
Múltiplos instrumentos de fundo de poço

Conexão a vários instrumentos para fundo de poço com um único cabo

A rede de fundo de poço integrada (IDN) Roxar é o pilar de sustentação de nossas soluções de monitoramento de fundo de poço. Ela serve como uma função de host para a infraestrutura, fornecendo comunicação, energia e interligação com vários instrumentos e dispositivos de fundo de poço. Essa solução oferece suporte para até 32 sensores em um único cabo, fornecendo dados vitais para o gerenciamento de vários poços ou zonas de forma eficiente durante as operações nos poços.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Conexão a vários instrumentos para fundo de poço com um único cabo

Tecnologias de fundo de poço

O cartão eletrônico compatível com a padronização de interface de poços inteligentes (IWIS) para o controlador de redes de fundo de poço (DHNC) fornece energia e comunicação à rede integrada de fundo de poço (IDN), acomodando até 32 sensores em um único cabo. Várias opções de montagem e localização estão disponíveis para o cartão DHNC, incluindo suporte superior montado e um projeto de cápsula submarina.  

Nosso sistema PT wireless para fundo de poço Roxar monitora continuamente a temperatura e a pressão do anular B durante todo o ciclo de vida útil do poço. Composto por um leitor wireless e um transponder PT wireless, o sistema avançado melhora a produção e a segurança offshore, fornecendo dados para alertas rápidos de pressão alta, protegendo a integridade do invólucro e evitando o acúmulo de pressão. 

Projetamos, desenvolvemos e fabricamos um conjunto de suportes para medidores de acordo com o nosso portfólio de ferramentas para fundo de poço. Os suportes de medidores têm um design fino de diâmetro interno total, sendo uma parte integrada da cadeia de tubulações. Nossos medidores de pressão e temperatura transmitem dados continuamente para a superfície a partir de qualquer lugar do reservatório, possibilitando que os operadores tomem decisões mais informadas em todo o ciclo de vida do poço. Meça além dos limites de medidores eletrônicos híbridos com a tecnologia de silício sobre isolante (SOI), com precisão de até 225 °C (437 °F) e pressão de trabalho de até 1.724 bar (25.000 psi). 

O sistema de gaslift adaptativo (AGLS) é um sistema digital recuperável que utiliza tecnologia comprovada em campo. O AGLS é o primeiro sistema elétrico mundial de elevação a gás reconhecido pelos padrões internacionais. Esses sistema se baseia na tecnologia de elevação a gás da Interwell, na rede de fundo de poço integrada (IDN) Roxar da Emerson e na tecnologia de sensores.

O projeto Intelligent Multistage Completion Network, desenvolvido em parceria com a Metrol, oferece uma solução econômica de monitoramento de fundo de poço em completações de duas etapas. Um sistema de monitoramento de reservatórios permanente é instalado na completação superior com a nova Roxar Matrix Downhole Wireless Interface, permitindo a conexão com dispositivos de monitoramento e controle wireless da Metrol na completação inferior.

A rede integrada de fundo de poço (IDN) consiste no próprio cabo, nas braçadeiras e nos protetores de cabos adequados, conforme necessário. Fornecemos uma ampla variedade de condutores encapsulados de tubulações (TEC) projetados especificamente para cumprir os desafios mais difíceis associados ao ambiente de fundo de poço. Nossas braçadeiras e protetores são projetados para proteger a integridade de cabos para fundo de poço em toda a extensão da cadeia de produção. 

A instalação de linhas elétricas em poços exige a adoção de barreiras de segurança adequadas no que tange à integridade hidráulica e à segurança elétrica. Nosso sistema de saídas de cabeças de poços permite uma transição segura e fácil de um fundo de poço para um ambiente de superfície. Disponível para linhas elétricas e hidráulicas, com uma interface padronizada, pronta para uso e universal para os tipos de cabos mais comuns. 

Mídia e estudos de caso

The Emerson Roxar Downhole Wireless PT Sensor System delivers a monitoring solution that provides operators with a robust and well-proven system to validate well integrity.

Watch to learn more about how you can improve the performance of your wells.

Monitoramento e controle permanentes do fundo de poço

1-7 de 7 resultados em Produtos
: