Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-Downhole Network Controller

Controlador de rede de fundo de poço (DHNC) da Roxar™

Product Description

O Controlador de rede de fundo de poço (DHNC) atua como uma interface para fornecer comunicação bidireto entre a instrumentação de fundo e a interface dos operadores por meio do Cabo encapsulado de tubulação (TEC). O DHNC pode executar todas as ferramentas de fundo de poço no catálogo Roxar e se comunicar em todas as interfaces padrão da indústria. A Roxar também fornece uma variedade de Unidades de aquisição de superfície (SAU) ou Cilindros submarinos (DIU) que permitem que o DHNC seja instalado na superfície ou na infraestrutura de campo submarina. Desde o seu lançamento em 2006, milhares de DHNC foram instalados de forma submarina após a qualificação bem-sucedida do 2º trimestre por todas as principais empresas EPC. Ele provou ser um controlador incrível e confiável com um histórico excepcional em operação e serviço.

Capacidade de rede
Número máximo de instrumentos: 32 nós por DHNC
Requisitos do cabo
1 TEC, condutor simples ou duplo
Comprimento máximo do cabo
16.000 m (52.490 pés)
Interface
Interfaces principais: RS422, RS485 e 10Mbit Ethernet
Protocolo de comunicação
Protocolos principais: PPP, MODBUS RTU e TCP

Características

  • O DHNC foi projetado para dar suporte à Rede integrada de fundo de poço (IDN) da Roxar, assumindo o papel como o principal hub de energia e comunicação. O DHNC atua como uma interface com operador e infraestruturas de terceiros.
  • O DHNC está em conformidade com o Padrão de interface de poço inteligente (IWIS) e totalmente compatível com a API 17F.
  • A Rede integrada de fundo de poço (IDN) permite que qualquer combinação de ferramentas em nosso portfólio de fundo de poço seja operada em um cabo. Todos os elementos da infraestrutura de monitoramento do reservatório estão vinculados, oferecendo ao operador total flexibilidade e a possibilidade de escolher entre uma variedade de sensores diferentes.
  • Usando o DHNC, Roxar pode atualizar o software tanto no controlador quanto nas ferramentas de fundo de poço enquanto estiverem instaladas no campo.
  • O DHNC pode suportar todas as gerações atuais e anteriores do portfólio de fundo de poço da Roxar.
  • O DHNC pode ser instalado na parte superior ou submarina sem alterações no projeto. Roxar oferece SAU e DIU apropriados para todos os ambientes e infraestruturas de campo. Isso inclui soluções de poço único ou multipoços e invólucros de área segura, à prova de explosão, e de intempéries.
  • Cada DHNC é testado quanto à temperatura, choque e qualidade de vibração de acordo com a norma ESS ou API relevante antes de sair da loja.

Documentação e desenhos