Roxar projeta e fabrica um conjunto de transportadoras de manômetros adaptadas especificamente para o portfólio de manômetros de fundo de poço da Roxar. O objetivo da ferramenta é proteger os manômetros de fundo de poço enquanto estiverem instalados no orifício, permitindo aos manômetros um acesso, à prova de vazamentos, à pressão e temperatura do poço. O projeto universal da transportadora permite que o operador escolha qualquer combinação de manômetro sem alterações de projeto para a transportadora. A transportadora do manômetro pode ser configurada para obter medições tanto na tubulação quanto no anel. A transportadora do manômetro tem um projeto fino de furo total e será uma parte integrada da cadeia de tubos. Os slots dos cabos são parte do design da transportadora de manômetro, dando um desvio para instrumentos e ferramentas mais profundas no poço.