Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-503

Válvulas de controle direcional pneumáticas AVENTICS™ 503

Product Description

A Série 503 da AVENTICS é uma linha de válvulas de controle direcional pneumáticas com classificações de vazão ultra-elevadas de acordo com o tamanho da válvula. Isso permite que engenheiros de design e especializados usem válvulas e componentes menores, de custo mais baixo que trabalham mais com menos ar, energia e custo. Os designers podem escolher gerar maior velocidade de movimento para seus componentes usando a válvula do mesmo tamanho. As válvulas Série 503 foram projetadas para complementar os benefícios de eletrônicos fieldbus G3 da AVENTICS. Quando montadas juntas, os fabricantes de equipamentos originais podem aproveitar os conjuntos que combinam taxas de vazão ultra-altas com facilidade de uso, além da tecnologia fieldbus que fornece configurabilidade, flexibilidade e uma arquitetura de distribuição e de E/S econômica. As válvulas compactas Série 503 são ideais para aplicações de automação e pilotagem em uma ampla variedade de aplicações em automóveis e pneus, alimentos e bebidas, farmacêuticas, equipamentos de embalagem e máquinas em geral.

Produtos

Search
1-10 de 24 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 503 R503A1B10M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1200 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
1200 l/min
externo
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 503 R503A1B10MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1200 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
1200 l/min
externo
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 503 R503A1B40M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1200 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
1200 l/min
externo
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 503 R503A1B40MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1200 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
1200 l/min
externo
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 503 R503A1B50M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1000 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
5 Day
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
1000 l/min
externo
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 503 R503A1B50MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1000 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
1000 l/min
externo
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 503 R503A1B70M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1000 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
1000 l/min
externo
-15% / +10%
AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 503 R503A1B70MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1000 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
1000 l/min
externo
-15% / +10%
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 503 R503A2B10M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1400 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
1400 l/min
externo
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 503 R503A2B10MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
1400 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
1400 l/min
externo
-15% / +10%
QuickShip

Características

  • Disponível nos modelos gaveta-e-manga ou selo de borracha
  • As versões de propriedade e ISO permitem que a válvula atenda a uma variedade de aplicações.
  • Maior eficiência energética por meio de reguladores de pressão.
  • Baixo consumo de energia (1,7 W para aplicações CC).
  • Design modular e placas de circuito de plug-in para uma configuração fácil e eliminação de fiação.
  • A taxa de ciclo da máquina pode ser otimizada por meio de controles de velocidade.
  • O isolamento por pressão de válvulas individuais permite fácil manutenção.

Peças e acessórios

Search
1-10 of 17 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos