Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-CL03

Sistemas de válvulas AVENTICS™ Série CL03

Product Description

AVENTICS série CL03 é o sistema de válvulas ideal para soluções pneumáticas na indústria de alimentos: design simples, máxima flexibilidade de configuração, extensão de módulo possível a qualquer momento e protegido contra a infiltração de água no nível máximo. O material sintético é resistente a produtos de limpeza e substâncias químicas agressivas, permitindo a aplicação em áreas úmidas mesmo em condições adversas. O sistema de válvulas oferece flexibilidade excepcional com a possibilidade de gerar até 32 estágios de pressão diferentes em um único sistema.

Características

  • A ausência de uniões ou folgas permite limpeza rápida e fácil.
  • Ideal para aplicações de lavagem (de alta pressão) até a classe de proteção IP69K
  • Tecnologia comprovada da válvula HF03
  • Até 16 válvulas em um único sistema
  • Até 32 níveis de pressão selecionáveis
  • Vazão de 700 l/min a 1.100 l/min
  • Uso de lubrificantes próprios para alimentos
  • Alta conectividade por meio da conexão multipol ou fieldbus
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
  • Também disponível como uma única válvula CL03-EV

Peças e acessórios

Search
1-10 of 107 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos