Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-HF03-LG

Sistema de válvulas AVENTICS™ Série HF03-LG

Product Description

O sistema de válvulas AVENTICS série HF03-LG é ideal para diversas aplicações. É versátil graças à ampla conectividade e modularidade.

Produtos

Search
1-10 de 16 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série HF03-LG 0820055001
Tipo de acessório
Base plate valves, electrically operated
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
850 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Base plate valves, electrically operated
Eletricamente
850 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série HF03-LG 0820055002
Tipo de acessório
Base plate valves, electrically operated
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
850 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Base plate valves, electrically operated
Eletricamente
850 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série HF03-LG 0820055051
Tipo de acessório
Base plate valves, electrically operated
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
850 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Base plate valves, electrically operated
Eletricamente
850 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série HF03-LG 0820055052
Tipo de acessório
Base plate valves, electrically operated
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
850 l/min
Função da válvula
5/2
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Base plate valves, electrically operated
Eletricamente
850 l/min
5/2
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF03-LG 0820055101
Tipo de acessório
Base plate valves, electrically operated
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
850 l/min
Função da válvula
NF/NF
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Base plate valves, electrically operated
Eletricamente
850 l/min
NF/NF
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF03-LG 0820055102
Tipo de acessório
Base plate valves, electrically operated
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
850 l/min
Função da válvula
NF/NF
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Base plate valves, electrically operated
Eletricamente
850 l/min
NF/NF
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF03-LG 0820055201
Tipo de acessório
Base plate valves, electrically operated
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
850 l/min
Função da válvula
NA/NA
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Base plate valves, electrically operated
Eletricamente
850 l/min
NA/NA
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF03-LG 0820055202
Tipo de acessório
Base plate valves, electrically operated
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
850 l/min
Função da válvula
NA/NA
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Base plate valves, electrically operated
Eletricamente
850 l/min
NA/NA
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF03-LG 0820055301
Tipo de acessório
Base plate valves, electrically operated
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
850 l/min
Função da válvula
NF/NA
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Base plate valves, electrically operated
Eletricamente
850 l/min
NF/NA
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF03-LG 0820055302
Tipo de acessório
Base plate valves, electrically operated
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
850 l/min
Função da válvula
NF/NA
disponibilidade
Tipo de acessório
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
disponibilidade
Base plate valves, electrically operated
Eletricamente
850 l/min
NF/NA
QuickShip

Características

  • Design modular com até 32 válvulas e 32 bobinas
  • Alta taxa de vazão de até 850 l/min
  • Válvula piloto com 0,35 W por bobina
  • Peso otimizado devido às placas de base e finais em plástico
  • Montagem direta em perfis de sistema de montagem
  • Alta conectividade por meio da conexão multipol ou fieldbus
  • Encaixes integrados e todas as conexões apontam na mesma direção

Peças e acessórios

Search
1-10 of 122 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos