Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-Polaris Power Supplies

Fontes de alimentação Branson Polaris

Product Description

As fontes de alimentação Polaris P2100 e P2200 da Branson oferecem desempenho, controle e configurabilidade incomparáveis para qualidade e soldas confiáveis em cada aplicação. A fonte de alimentação conta com os mais avançados modos e configurações de soldagem da Branson, incluindo modos de energia, distância, potência de pico e tempo. A fonte de alimentação aprimorada Polaris permitirá um aumento na produtividade e menos tempo de inatividade da máquina. Ela se adapta perfeitamente ao seu ambiente de fabricação automatizado com uma pequena pegada, conectividade flexível e opções de controle remoto. Configure a fonte de alimentação com um atuador Polaris para atender aos requisitos de sua aplicação, ao mesmo tempo em que ajuda seu negócio a reduzir seu tempo de comercialização e melhorar seu processo de fabricação.

Modos de soldagem
Tempo, Energia, Potência, Detecção de aterramento, Distância absoluta e Distância de ruptura
Frequência
20, 30, 40 kHz
Interface do usuário
Display sensível ao toque local, HMI PC
Potência de saída
0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Conectividade
Ethernet industrial, OPC UA, Ethernet, E/O de usuário
Atuadores compatíveis
Polaris Manual, Polaris Elétrico

Características

  • Melhor controle de frequência e amplitude da categoria com resolução de 0,1 Hz
  • Software e hardware configuráveis adaptados à sua indústria e aplicação
  • Soldagem por tempo, energia, potência de pico, detecção de aterramento, distância de ruptura ou distância absoluta.
  • Controle de amplitude digital com perfil de amplitude patenteado.
  • Disponível em 20, 30 e 40 kHz.
  • Industrial Ethernet and OPC UA data connectivity options.
  • True digital autotune with memory for fully-automatic tuning and storage of frequency at the end of each weld.
  • Flexible mounting options for any manufacturing enviroment.

Documentação e desenhos