O projeto exclusivo e patenteado do atuador Damcos BRCF HT oferece torque alto para as suas necessidades mais exigentes de válvulas marítimas. É o nosso menor e mais poderoso atuador de simples ação projetado para atender às exigências de válvulas grandes e válvulas que exigem torque alto em uma área de ocupação reduzida. A faixa de torque é de 4000 a 16 000 Nm. A série Damcos BRCF HT é projetada para todos os navios e aplicações offshore, e abrange os tamanhos 4000, 8000 e 16 000 HT.