Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Emerson-P-FB2100

Computador de vazão de ponto de medição único de montagem no campo FB2100 para gás e líquidos

Product Description

O computador de vazão FB2100 é um dispositivo de montagem no campo de baixo consumo energético e rentável que mede e monitora a vazão de gás e líquidos para um ponto único de medição de pressão diferencial ou linear. Ele foi projetado para configuração simples e facilidade de uso e é uma solução ideal para aplicações de medição onde o controle não é necessário. O modelo FB2100 fornece uma rastreabilidade de auditoria completa, como histórico, alarme e registros de eventos aprimorados. As opções de I/O podem ser tão simples quanto uma saída discreta única (DO) para direcionar um odorizador ou podem ser expandidas para fornecer dois canais analógicos (AI ou AO) configuráveis de usuário e dois canais discretos (DI, DO ou PI) configuráveis de usuário. Para garantir a segurança, o modelo FB2100 também pode ser equipado com conectividade Wi-Fi opcional que permite que o pessoal de campo configure o computador de vazão e recupere dados de fora da área classificada. O computador de vazão FB2100 faz parte da plataforma de automação para medição e controle de última geração da série FB da Emerson, que oferece um software de configuração DeltaV™ FBxConnect™, nossa ferramenta para agilizar a configuração e facilitar tarefas comuns.

Características

  • Medição compatível com API 21.1 em um ponto de medição de gás ou líquido.
  • Medição e recurso de I/O com foco em medição de aplicações.
  • Capacidade superior de registro de dados com a capacidade de armazenar 1.000 alarmes, 2.000 eventos (eventos legais separados) e histórico.
  • Medição de pressão estática e diferencial líder da indústria incluindo estabilidade de 5 anos.
  • Medição de temperatura de alta precisão, que inclui compatibilidade de curva por meio da equação de Callendar-Van Dusen.
  • Necessidade reduzida de recalibração resultando em menos tempo no local.
  • Configuração e instalação simplificadas com o novo software de configuração DeltaV FBxConnect. O relatório de comparação de configuração permite um controle mais fácil das alterações.
  • O firmware padrão dá suporte a cálculos globais de metrologia (verificados pela NMi) para orifício, cone, Venturi, bocal, orifício de condicionamento, turbina, PD, autoajuste e Coriolis.
  • Aprovações globais de áreas classificadas: Classe I, Div2, ATEX & IEC Ex n.
  • A solução de Wi-Fi opcional para os computadores de vazão da série FB da Emerson permite um acesso wireless seguro a partir de uma área segura.
  • Facilidade de integração com suporte para protocolos Modbus®, ROC, BSAP e DNP3.
  • A segurança elevada ajuda a impedir acesso não autorizado.

Documentação e desenhos