Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-OpenEnterprise SCADA Systems

Sistemas OpenEnterprise™ SCADA

Product Description

O sistema OpenEnterprise v3 é uma plataforma SCADA projetada para aplicações remotas de petróleo e gás onde integridade de dados e tempo de atividade são essenciais em redes de comunicação, permitindo que você melhore e a produtividade, a integração corporativa, a confiabilidade e a rentabilidade. Ao vincular as operações aos sistemas de funções de apoio, o OpenEnterprise desbloqueia dados do processo e transforma a eficiência e rentabilidade da sua operação. Suas operações remotas de petróleo e gás mais fáceis, seguras e produtivas.

Características

  • Redução de custos e recursos do gerenciamento do sistema
  • Redução dos custos de manutenção e migração com suporte para uma mistura de hardware atual e antigo
  • Facilidade de integração com sistemas corporativos
  • Melhoria de processos corporativos e acesso a dados
  • Protocolos e interfaces padrão da indústria (DNP3, OPC etc.)
  • Interface do AMS Device Manager nativo
  • Solução de conexão de RTU DeltaV™
  • Exportação de dados EFM para FLOWCAL e PGAS e exportação FLOWCAL CFX para gás e líquidos
  • Virtualização VMWare®
  • Modelagem de ativos de equipamentos de campo e abstração de dados
  • O motor de ação avançado automatiza uma ampla variação de tarefas de administração do sistema e gerenciamento de dados
  • O acesso ao Open Database via SQL, ODBC e OPC é compatível com a maioria dos sistemas corporativos

Documentação e desenhos