Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2X4N1C1A2T0A

PC industrial RXi2–XP: 4 slots, E3, RAM de 32 GB, SSD de 128 GB, Windows 10

Product Description

Os computadores industriais (IPC) da família RXi2-XP oferecem computação de médio a alto desempenho em um gabinete compacto e robusto a aplicações de IHM, histórico e análise de dados, proporcionando um melhor controle das operações em tempo real e maior integração dos sistemas por toda a planta.

Número da peça
R2X4N1C1A2T0A
Processador
Quad Core XEON E3-1505Lv5 de 2.0 GHz
Memória
DDR4-2133 de 32 GB
Memória externa
SSD de 128 GB
Ethernet
4 canais Ethernet de 1 Gigabit — padrão RJ-45 (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 Gigabit com capacidade de gerenciamento remoto — RJ45
USB
4x USB externas (4 USB 3.0), 2x USB internas (2 USB 2.0)
Interfaces seriais
2x RS232, 2x RS422/485, 5x RJ45
Slot de comunicações
4 slots

Características

  • CPUs com processador Intel Core i3, i5, i7 e Xeon de 6ª Geração
  • Operação sem ventoinha
  • 5 portas Ethernet Gigabit (quatro com Time SYNC IEEE1588 e 802.1 AS)
  • 0, 1, 2 ou 4 slots de expansão PCIe

Documentação e desenhos