Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-92EZ

Válvula de redução de pressão de vapor 92EZ da Fisher™

Product Description

Os links Visualizar desenho e Visualizar animação estarão disponíveis em breve

A válvula de redução de pressão (PRV) de vapor 92EZ define o marco do setor para controle de pressão de vapor. Projetada com excelência para oferecer precisão e estabilidade, ela se destaca em ambientes operacionais desafiadores e com sujeira. Seu projeto durável garante um desempenho confiável, oferecendo décadas de operação contínua. Amplamente utilizada como uma válvula principal de redução de pressão, ela é parte integrante em aplicações de aquecimento de processos industriais como trocadores de calor, evaporadores, digestores e reatores. Com o objetivo de reduzir a complexidade operacional, a PRV de vapor 92EZ está disponível em uma variedade de configurações para atender às diversas necessidades de indústrias que variam de plantas de utilidades institucionais e alimentos e bebidas a instalações químicas e operações farmacêuticas.

Características

  • Realização de manutenção de ajuste do sensor de três minutos usando o Drop-In-Trim-Kit
  • Permite uma manutenção do diafragma sem complicações, isolando a tensão da mola.
  • Aumenta a versatilidade de rangeabilidade com o projeto de vedação de haste
  • Garante operação confiável em vapor com impurezas graças ao Guia de haste dos foles do piloto
  • Resistência à pressão de entrada de até 550 psig com construção robusta
  • Controle de diferencial de até 250 psi para desempenho estável
  • Melhoria da velocidade de resposta com controle de duas vias
  • Ampliação da vida útil com opções de sede com reforço de estelita
Certificações
PED, CRN
Serviço crítico
Cavitação, erosivo, baixa vazão, corrosivo, serviço geral
Características da vazão
Linear
Material
Ferro fundido, aço carbono, inoxidável
Temperatura de operação
Padrão (450 °F/232 °C), Alta temperatura (650 °F/343 °C)
Classe de pressão
NP40
Tipo de conexão de processo
Roscado, flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1 – NPS 6
Outras configurações
Entre em contato com o escritório de vendas local da Emerson para obter informações sobre as especificações ou opções desse produto

Documentação e desenhos