Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-PIOX R721 R Process Refractometer

Refratômetro PIOX R721 R da Flexim

Product Description

O PIOX R721 R da Flexim é a variante de projeto para químicos do refratômetro de processo, e oferece uma variante de projeto de aço inoxidável com todos os materiais em contato com o processo fabricados com aço grau 316 Ti/1.4571. Ao lidar com meios altamente corrosivos, como ácido clorídrico, sulfúrico forte ou fluorídrico, o refratômetro em linha PIOX R também está disponível como uma variante especial de projeto de PTFE reforçada por carbono, oferecendo uma resistência à corrosão , estabilidade e confiabilidade a longo prazo em ambientes tão severos inigualáveis. Certificado para FM Classe I Div. 2/Classe I Div.1 e disponível com cabeçotes de sensor longos e curtos que podem ser integrados ao processo por meio do flange DIN/ANSI.”

Variáveis do display
Índice de refração, temperatura do fluido, concentração g/l, massa e vol.%, densidade e densidade na temperatura padrão, valores de escala por exemplo °Brix e °API, quantidades adicionais programáveis
Faixa de medição
nD: 1,3 ... 1,7, °Brix: 0 ...100
Precisão
nD: 0,0002 (corresponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Repetibilidade
nD: 0,00002 (corresponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Diagnóstico
Amplitude do sinal
Umidade do sensor
Temperatura do sensor
Temperatura do processo
–20 °C ... (+ 130 °C) + 150 °C
Máx. Pressão de operação
150 psi; a pedido 300 psi
(dependendo das conexões do processo)
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316Ti (1,4571)
Material volumoso reforçado com fibra de carbono PTFE
Proteção contra explosão
Sensor: IP67, FM Classe I Div. 1
Transmissor: IP65, FM Classe I Div. 2

Características

  • Medição de concentração de alta precisão
  • Não requer vazão mínima
  • Ferramentas internas de autodiagnostico para esforços preditivos e de baixa manutenção
  • Princípio de medição patenteado
  • Medição sem desvios

Documentação e desenhos