Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-K-CompoSeal Valve Powered Actuator

Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator

Product Description

The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvula borboleta de sede resiliente CompoSeal Keystone
  • Corpo e disco patenteados do tipo wafer em compostos de alta engenharia resultam em excelente resistência química interna e externa.
  • A estrutura com peso leve resulta em menor custo e instalação simplificada.
  • Não é necessário suporte de tubo extra quando instalado em plástico ou tubulação GRP.
  • O disco em material composto de alta engenharia fornece excelente resistência à corrosão.
  • Todos os fixadores em aço inoxidável 316 como padrão.
  • Vedação hermética em ambas as direções, de acordo com a norma EN 12266-1 com vazamento A.
  • Faixa de pressão até PN 16 em temperatura elevada.
  • A válvula pode ser usada em aplicações de alta velocidade de até 12 m/s.
  • As vedações de válvula giratória e primária não são afetadas pela força de fixação com parafusos do flange ou pelo tipo de flange do tubo.
  • Valor alto Kv (Cv)
  • Não há necessidade de juntas de flange.
  • A vedação primária da haste excede a faixa de pressão da válvula e evita vazamentos através da área do eixo para a atmosfera.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
  • Montagem direta para todas as válvulas borboleta e válvulas esféricas Keystone.
  • Conexão de válvula compatível com Keystone (imperial e métrico) e ISO 5211
  • O design de pino e cremalheira duplo anula os carregamentos laterais no eixo do pino, minimizando o desgaste do rolamento e aumentando a vida útil.
  • Caudal de produto otimizado com fins de curso padrão montados para ajuste da posição da válvula nas posições aberta e fechada (+/- 5� em cada extremidade).
  • O corpo em alumínio anodizado com revestimento eletrostático em pó (ESPC) fornece proteção durável contra ambientes corrosivos.
  • Versões de dupla ação e de retorno por mola disponíveis para operação segura e económica.
  • Até 12 molas individuais oferecem flexibilidade no alcance do torque tanto para válvulas esféricas quanto para borboleta.
  • O design de mola pré-comprimida e pino de acionamento à prova de rompimento significam manutenção e operação seguras.

Especificações

Válvula borboleta de sede resiliente CompoSeal Keystone
Material
Fibra de composição
Temperatura de operação
Abaixo de 150 °C
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
PN16
Tipo de sede/vedação
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
NPS 10/DN 250, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
Pressão entrada
Até 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Quatro de volta

Documentação e desenhos

Válvula borboleta de sede resiliente CompoSeal Keystone
Emerson Powered Actuator
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89