Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-K-series hilok butterfly valves powered actuator

Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Powered Actuator

Product Description

The Keystone HiLok is a high performance butterfly valve that delivers efficient, bi-directional sealing complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvula borboleta de alto desempenho HiLok da Keystone
  • Cast on ISO top plate (Cast on ISO placa superior).
  • Pescoço longo para serviço de isolamento.
  • Ponto de parada de deslocamento externo, fora da área média.
  • Ajuste acessível da embalagem sem remoção do operador.
  • Vedação positiva que é alcançada mecanicamente e não depende de assistência de pressão de linha.
  • Desempenho de desligamento bidirecional.
  • Disponível em sedes macias, à prova de fogo e de metal.
  • Durabilidade de longa vida útil devido ao princípio de funcionamento de desvio duplo, minimizando o desgaste da sede.
  • Eixo de duas peças para vazão máxima e perda na cabeça mínima.
  • Rolamentos de eixo quádruplo para garantir estabilidade durante aplicações de alta pressão e de ciclo alto.
  • Substituição rápida e simples da sede.
  • Superfície da selagem ininterrupta.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
  • Montagem direta para todas as válvulas borboleta e válvulas esféricas Keystone.
  • Conexão de válvula compatível com Keystone (imperial e métrico) e ISO 5211
  • O design de pino e cremalheira duplo anula os carregamentos laterais no eixo do pino, minimizando o desgaste do rolamento e aumentando a vida útil.
  • Caudal de produto otimizado com fins de curso padrão montados para ajuste da posição da válvula nas posições aberta e fechada (+/- 5� em cada extremidade).
  • O corpo em alumínio anodizado com revestimento eletrostático em pó (ESPC) fornece proteção durável contra ambientes corrosivos.
  • Versões de dupla ação e de retorno por mola disponíveis para operação segura e económica.
  • Até 12 molas individuais oferecem flexibilidade no alcance do torque tanto para válvulas esféricas quanto para borboleta.
  • O design de mola pré-comprimida e pino de acionamento à prova de rompimento significam manutenção e operação seguras.

Especificações

Válvula borboleta de alto desempenho HiLok da Keystone
Certificações
Habilitada para SIL, PED, CUTR
Ligação de extremidade
Com olhais, wafer
Aplicação
Processamento de metais, gás combustível, instalações e utilitários de processos, sopradores, biocombustíveis, circulação de ar
Material
Duplex, aço carbono, aço inoxidável 316
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
PN25, PN16
Tipo de sede/selo
Alto desempenho
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
NPS 20 / DN 500, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta
Fluido
Ar, ar, gás inerte, amônia, óleo combustível, água quente, líquidos, gases especiais, gás natural, água, vácuo, vapor, oxigênio
Haste
Carregamento ativo, gaxeta ajustável
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
Pressão entrada
Até 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Quatro de volta

Documentação e desenhos

Válvula borboleta de alto desempenho HiLok da Keystone
Emerson Powered Actuator
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89