Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.

Transmissor compacto 1500 e 2500 da Micro Motion para a sala de controle

Alimentado pela Tecnologi MVD, os transmissores 1500/2500 DIN montados em trilho encaixam nos painéis da sala de controle, necessitando apenas 0,03 ft³ de espaço. Uma conexão simples de quatro fios ligada aos sensores para alimentação e sinal, eliminando, assim, o custo de cabeamento personalizado.

Leia mais...

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Configurar
Configurar
Saídas disponíveis:
Modelo 1500: para aplicações que exigem uma variável de vazão (em miliamperes) e uma saída de frequência/pulso
Modelo 2500: para aplicações que exigem monitoramento simultâneo de múltiplas variáveis de vazão em combinações selecionadas de saídas (miliamperes)
Invólucro:
Poliamida PA 6.6
Peso:
0,52 lbs (0,24 kg)
Dimensões:
L × W × H 4,41 in (112mm) x 1,78 in (45mm) x 3,9 in (99mm)
Especificações das áreas classificadas:
Classe I CSA, Div. 2, Grupos A, B, C, e D ATEX CE 0575 ATEX II (2) G [EEx ib] IIB/IIC
Para conformidade ATEX, a temperatura ambiente é limitada de -40 a +55 °C (-40 a +131 °F)
Requisitos de alimentação de energia:
De 19,2 a 28,8 VDC, máximo 6,3 watts
Aprovações marítimas:
Det Norske Veritas - Apenas Modelos 1500 e 2500
American Bureau of Shipping (todos os modelos)

Características

  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos