Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.

Transmissor 1700 e 2700 da Micro Motion de montagem integral e em campo

Alimentados pela tecnologia MVD, esses transmissores versáteis de montagem em campo são construídos com uma avançada arquitetura e fornecem uma ampla variedade de E/S e flexibilidades de aplicação, tornando-os a escolha principal para uma montagem integral e compacta.

Leia mais...

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Configurar
Configurar
Invólucro:
Alumínio fundido revestido com poliuretano ou aço inoxidável CF3M; NEMA 4X (IP66)
Peso:
Pintado de alumínio, remoto com 4 fios:
  • com display: 4 kg (8 lb)
  • sem display: 3kg (7 lb)

Consulte a ficha de dados do produto para mais ver detalhes.
Montagem:
Opções de montagem integral ou remota (as versões de aço inoxidável são sempre de montagem remota)
Podem ser conectados remotamente a qualquer um dos sensores de 4 ou 9 fios da Micro Motion
Consulte a folha de dados para ver os detalhes completos.
Saídas disponíveis:
1700: mA w/ Bell 202 HART FO/DO RS485 HART e Modbus
2700:
Analógica: mA w/ Bell 202 HART FO/DO RS485 HART e Modbus
Consulte a folha de dados para ver os detalhes completos.

Características

  • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
  • Faça o diagnóstico de desempenho em gás incorporado e processos em batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD
  • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
  • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
  • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ
  • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
  • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional

Documentação e desenhos