Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-P-Coriolis-LNG

Sistema dispensador de GNL da Micro Motion de nova geração

Product Description

O sistema dispensador de GNL usa tanto um medidor de retorno do gás quanto de distribuição de líquidos que é semelhantemente integrado a um único transmissor para oferecer uma solução de medição de dispensação completa em um único pacote.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Vazão do dispensador de líquido:
1200-18000 kg/hr (2646-39,683 lb/hr)
Vazão do retorno de gás:
120-1800 kg/hr (265-3968 lb/hr)
Precisão da vazão mássica
±0,5% de batelada (líquido) /±0,5% de batelada (gás)
Repetibilidade da vazão mássica:
±0,25% de batelada (líquido) /±0,5% de batelada (gás)
Faixa de pressão
50 barg (725 psig)
Temperatura do fluido do processo:
-196 – 60 ºC (-320 – 140 ºF)
Rangeabilidade
15:01

Características

  • Tanto o medidor de enchimento quanto o de retorno de gás integrados em um transmissor fornece uma solução completa para dispensadores de GNL.
  • Seu design compacto economiza espaço de instalação
  • Processador dual core 2 em 1 com barreira de segurança integrada, simplificando a instalação do cabeamento
  • Junta de plugue de aviação melhora a confiabilidade e a durabilidade
  • Excelente medição em condições de vazão bifásica para superar os desafios do gás incorporado
  • Sem peças móveis, que se desgastam ao longo do tempo para fornecer uma medição confiável e repetível
  • Aprovação de transferência de custódia e desempenho certificado por terceiros para atender aos requisitos locais

Documentação e desenhos