Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-CMF200B-1700

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE com sensor CMF200B e transmissor 1700

Especificações

Medidor Micro Motion Elite CMF200B Coriolis, 51 Mm (2 Pol.) (DN50), Liga De Níquel C22 , Alta Temperatura
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% de taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% de taxa
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% de taxa
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,35% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,20% de taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (padrão)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (opcional)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (padrão)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% do valor lido
Pressão máxima de trabalho do medidor
2.755 psig (190 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos do EMC
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
Variáveis de saída

 •Vazão mássica
 •Vazão volumétrica
Display local
Interface do usuário padrão com painel LCD com 2 linhas
 •Dois switches ópticos para operação local
 •Opções de lentes em vidro ou plástico
Alimentação
A entrada de CA/CC de comutação automática reconhece automaticamente a tensão da fonte de alimentação
 •85 a 265 Vca, 50/60 Hz, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •18 a 100 Vcc, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •Cumpre as diretrizes de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão EN 61010-1 (IEC 61010-1) com emenda 2 e instalação (sobretensão) Categoria II, Grau de Poluição 2
Sinais de entrada/saída

 •Uma saída 4–20 mA ativa
 •Uma saída de frequência ativa
 •A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta
HART

 •O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem
Montagem em campo
 •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H
 •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
Tipos de aplicação

 •Controle contínuo do processo
 •Vazão bifásica/gás incorporado
 •Verificação do medidor
 •Certificação SIS
Aprovação para áreas classificadas

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Características

Medidor Micro Motion Elite CMF200B Coriolis, 51 Mm (2 Pol.) (DN50), Liga De Níquel C22 , Alta Temperatura
  • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
  • Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
  • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
  • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
  • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
  • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-440 °F a 662 °F) e até 414 barg (6000 psig)
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
  • Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
  • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
  • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
  • Faça o diagnóstico de desempenho em gás incorporado e processos em batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD
  • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
  • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
  • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ
  • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
  • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional

Documentação e desenhos

Medidor Micro Motion Elite CMF200B Coriolis, 51 Mm (2 Pol.) (DN50), Liga De Níquel C22 , Alta Temperatura
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700