Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-F025A-1700

Medidor Coriolis série F Micro Motion composto por sensor F025A e transmissor 1700

Especificações

Medidor Coriolis Micro Motion F025A, 6,35 Mm (1/4 Pol.) (DN6), Aço Inoxidável 316L, Alta Temperatura
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,20% do valor lido (padrão)±0,15% do valor lido (opcional)±0,10% do valor lido (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,050% do valor lido
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,15% do valor lido
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,050% do valor lido
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,5% do valor lido
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,25% do valor lido
Precisão da densidade (líquido)
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (padrão)±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (padrão)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% do valor lido
Pressão máxima de trabalho do medidor
1.450 psig (103 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos do EMC
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
Variáveis de saída

 •Vazão mássica
 •Vazão volumétrica
Display local
Interface do usuário padrão com painel LCD com 2 linhas
 •Dois switches ópticos para operação local
 •Opções de lentes em vidro ou plástico
Alimentação
A entrada de CA/CC de comutação automática reconhece automaticamente a tensão da fonte de alimentação
 •85 a 265 Vca, 50/60 Hz, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •18 a 100 Vcc, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •Cumpre as diretrizes de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão EN 61010-1 (IEC 61010-1) com emenda 2 e instalação (sobretensão) Categoria II, Grau de Poluição 2
Sinais de entrada/saída

 •Uma saída 4–20 mA ativa
 •Uma saída de frequência ativa
 •A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta
HART

 •O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem
Montagem em campo
 •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H
 •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
Tipos de aplicação

 •Controle contínuo do processo
 •Vazão bifásica/gás incorporado
 •Verificação do medidor
 •Certificação SIS
Aprovação para áreas classificadas

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Características

Medidor Coriolis Micro Motion F025A, 6,35 Mm (1/4 Pol.) (DN6), Aço Inoxidável 316L, Alta Temperatura
  • Obtenha medições de vazão e densidade de volume de massa altamente precisas em aplicações que exigem um design compacto e drenável
  • Escolha entre aço inoxidável 316L e liga de níquel C-22 em todos os tamanhos
  • Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos de processo e medidores extensivos com histórico e registro incorporados
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67, e NAMUR
  • Aprovações de transferência de custódia da MID OIML R 117, do programa Nacional de Avaliação de Tipos (NTEP), da Measurement Canada e do INMETRO Brasil
  • Obtenha as taxas de resposta mais rápidas e a medição precisa de batelada e processos com a inigualável tecnologia de transmissão MVD
  • Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
  • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
  • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
  • Faça o diagnóstico de desempenho em gás incorporado e processos em batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD
  • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
  • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
  • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ
  • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
  • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional

Documentação e desenhos

Medidor Coriolis Micro Motion F025A, 6,35 Mm (1/4 Pol.) (DN6), Aço Inoxidável 316L, Alta Temperatura
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700