Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-R300S Coriolis Sensor and 2400S Transmitter

Medidor Coriolis série R Micro Motion™ composto por sensor R300S e transmissor 2400S

Especificações

Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral
Variáveis de saída
Vazão volumétrica e mássica
Vazão/conteúdo de produto líquido
Temperatura
Densidade
Concentração
Mostrador local
Interface de usuário padrão com painel LCD de 2 linhas
Dois clipes para conexões HART/Bell 202 (requer a remoção da tampa da caixa do transmissor)
Dois botões de membrana para operação local (requer a remoção da tampa do invólucro do transmissor)
Opções de lente ou lentes plásticas
Alimentação
Entrada CA/CC autocomutável, reconhece automaticamente a tensão de alimentação
85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 4 Watts típico, 7 Watts máximo
18 a 100 VCC, 4 Watts típico, 7 Watts máximo
Em conformidade com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC de acordo com EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalação (sobretensão) de categoria II, grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída (opção de saída analógica)
Canal A:
Uma saída ativa de 4 a 20 mA
Não intrinsecamente seguroCanal B (configurável), um de:
Uma saída de frequência ativa ou passiva
Uma saída discreta ativa ou passiva
Uma entrada discreta ativa ou passiva
Sinais de entrada/saída (opção PROFIBUS-DP)
Sinal digital de 2 vias PROFIBUS-DP
Sinais de entrada/saída (opção DeviceNet)
Sinal digital de 2 vias DeviceNet (agora obsoleto)
HART
O sinal Bell 202 está superimposto na saída primária em miliampere
A comunicação HART não esta disponível nas versões de transmissor PROFIBUS-DP e DeviceNet
Opções de montagem
Montagem em campo, integral com sensor
Tipos de aplicação
Controle contínuo do processo
Vazão de duas fases/gás treinado
Verificação do medidor
Aprovações para áreas perigosas
C1D2
Zona 2

Características

Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
  • Obtenha uma vazão de mássica líquida básica de alto desempenho e medição de vazão volumétrica em um design compacto
  • Aumente a flexilidade com uma construção em aço inoxidável 316L disponível, compatível com a maioria dos fluidos
  • Corte os custos com um transmissor integral que fornece uma arquitetura única de variável de vazão
  • Escolha entre as opções robustas do transmissor, incluindo:  invólucro de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com interface do operador local opcional
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67, e NAMUR
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem peças móveis que usar ou substituir
  • Instale virtualmente e em qualquer lugar com um design compacto
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral
  • Receba diagnósticos do desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD.
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com a Smart Meter Verification
  • Empregue a melhor capacidade de medição de vazão de duas fases para aplicações de gás incorporado, carregamento e batelada.
  • Elimine a necessidade de remover a tampa do transmissor com botões ópticos no display
  • Confie na aprovação de área classificada da Classe 1, Div. 2 (Zona 2) (sensor e transmissor).

Documentação e desenhos

Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral