Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-CMF010M Sensor and 4700 Transmitter

Medidor Coriolis ELITE Micro Motion™ composto por sensor CMF010M e transmissor 4700

Especificações

Medidor Micro Motion Elite CMF010M Coriolis, 2,54 Mm (1/10 Pol.) (DN2), Aço Inoxidável 316L
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% de taxa (padrão)±0,05% de taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% de taxa (padrão)±0,025% de taxa (opcional)
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% de taxa (padrão)±0,05% de taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% de taxa (padrão)±0,025% de taxa (opcional)
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,35% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,20% de taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (padrão)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (opcional)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (padrão)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% do valor lido
Pressão máxima de trabalho do medidor
1.812 psig (125 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos do EMC
Transmissor Coriolis 4700 da Micro Motion™ com entradas e saídas configuráveis
Especificações ambientais
Operacional: –61 °F (–52,0 °C) a 149 °F (65,0 °C)
Armazenamento: –61 °F (–52,0 °C) a 185 °F (85,0 °C)
Limites de vibração
Em conformidade com IEC 60068-2-6, varredura de resistência, 5 a 2.000 Hz a 1,0 g
Invólucro
Transmissor NEMA 4X (IP66/67) alumínio fundido pintado de poliuretano
Faixa de umidade
Os limites de umidade são de 5 a 95% de umidade relativa, sem condensação entre –40 °F (–40,0 °C) a 149 °F (65,0 °C).
Linearidade
0,015% span, Span = 16mA
Sinal de entrada
Entrada/saída: Até 3 pares de terminais de fiação para entrada/saída do transmissor e comunicações digitais. Os terminais de parafusos aceitam condutores sólidos ou trançados, de 26 AWG (0,129 mm²) a 14 AWG (2,08 mm²).
Tipo de sensor
  • Montagem remota de 4 fios – 4 terminais para conexão com sensor de 4 fios
  • Montagem remota de 9 fios – 9 terminais para conexão com sensor de 9 fios
Serviço
  • (Hart) Dois grampos para conexão temporária para a porta de manutenção.
  • Um USP conectado a equipamentos e cabos USB disponíveis comercialmente
Fonte de alimentação
Universal (autocomutação) com uma faixa de tensão de alimentação de:
  • 18 VCC a 100 VCC
  • 85 VCA (RMS) a 250 VCA (RMS)
  • Um par de terminais de ligações elétricas aceita alimentação de corrente alternada (CA) ou contínua (CC).
  • Invólucro
    Alumínio fundido pintado em poliuretano NEMA 4X (IP66/67) Disponível com conexões de conduíte de 1/2 pol. NPT ou M20
    Peso
    • Versão de montagem integral de 6,48 lb (2,939 kg)
    • Versão de montagem remota 8,21 lb (3,724 kg)
    Prensa-cabos
    Duas portas de conduíte fêmea de 1/2 pol. (NPT) ou M20 x1,5
    Montagem
    • Disponível montado integralmente nos seguintes sensores Coriolis: CMF200 - CMFHC4, CMFS007 - CMFS150, F025-F400, G025 - G300, H025-H400, R025-R300, T025-T150
    • Disponível montado remotamente nos seguintes sensores Coriolis: CMF010 - CMFHC4, CMFS007- CMFS150, F025 - F400, G025 - G300, H025 - H400, HPC007 - HPC020, T025 - T150
    Mostrador/Interface
    • Interface padrão de usuário com indicador LCD
    • Opção de display com tecnologia wireless Bluetooth® disponível, com uma faixa típica de 49 pés (14,94 m)
    • Sem mostrador

    Características

    Medidor Micro Motion Elite CMF010M Coriolis, 2,54 Mm (1/10 Pol.) (DN2), Aço Inoxidável 316L
    • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
    • Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
    • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
    • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
    • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
    • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-440 °F a 662 °F) e até 414 barg (6000 psig)
    • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
    • Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
    • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
    Transmissor Coriolis 4700 da Micro Motion™ com entradas e saídas configuráveis
    • O transmissor de entradas e saídas configurável e de saída Micro Motion 4700 permite o uso de medidores Coriolis Micro Motion confiáveis e precisos para sua aplicação de medição de vazão, oferecendo flexibilidade para saídas e diagnósticos. O medidor Coriolis oferece precisão de medição, repetibilidade e economia operacional.
    • O desenho do transmissor, compacto e de montagem integrada economiza custos elétricos e espaço para uso em sistemas integrados e skids
    • A medição direta de massa melhora o controle de processo ao mesmo tempo que reduz o número de dispositivos de medição necessários
    • Smart Meter Verification™ oferece a você a confiança de que você precisa para o desempenho do seu medidor
    • A verificação zero confirma a calibração e indica quando é o momento de zerar o medidor novamente
    • O fácil acesso ao histórico de medições detalhadas lhe propicia um conhecimento profundo do processo, para uma melhor otimização e resolução de problemas
    • A indicação em tempo real dos eventos de vazão multifase permite um melhor controle do processo
    • A medição de densidade de alta precisão reduz ou elimina o desperdício em seu processo, enquanto os registros de histórico incorporados perturbam e desvios do processo a cada segundo por 11 dias e a cada cinco minutos por um ano
    • Projetado para reduzir o tempo e competência necessários para a instalação e operação do medidor de vazão
    • Certificado como com capacidade para SIL2/3 (para medidor único/múltiplos metros) de acordo com a IEC 61508
    • A opção wireless THUM™ maximiza a flexibilidade de instalação e operação

    Documentação e desenhos

    Medidor Micro Motion Elite CMF010M Coriolis, 2,54 Mm (1/10 Pol.) (DN2), Aço Inoxidável 316L
    Transmissor Coriolis 4700 da Micro Motion™ com entradas e saídas configuráveis