Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-LF4M

Medidor de vazão extremamente baixo Coriolis Micro Motion LF4M, 1/24 pol. (DN1), aço inoxidável 316L

Product Description

Um medidor de vazão de aço inoxidável 316L projetado para fornecer uma medição de fluxo precisa e repetível para aplicações de baixa vazão.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
LF4M
LFT
Precisão da vazão mássica (líquido)
±1,0% da taxa (padrão)±0,5% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% do valor lido
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,5% do valor lido
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,05% do valor lido
Precisão da densidade (líquido)
±0,005 g/cm3 (±5,0 kg/m3)
Precisão da temperatura
±0,5 °C
Pressão máxima de trabalho do sensor
500 psig (35 barg) (padrão)1500 psig (100 barg) (opcional)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•CSA
•ATEX

Características

  • Obtenha a mais alta precisão a partir de um medidor de vazão miniaturizado
  • Ajuste-se à maioria dos fluidos com uma construção disponível em aço inoxidável 316L
  • Escolha entre as opções de transmissor resistente, incluindo: Caixa de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com interface do operador local opcional
  • Atenda às necessidades individuais de medição de vazão com uma compacta área de ocupação, ideal para espaços limitados
  • Confie nas aprovações e certificações, incluindo: CSA (Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D, Classe II, Div. 2, grupos F e G, Classe III, Div. 2) e ATEX
  • Obtenha a medição direta em linha da vazão mássica, densidade, concentração e vazão volumétrica, e temperatura a partir de um único dispositivo
  • Obtenha sensibilidade e estabilidade inigualáveis de um sistema de detecção óptica patenteado

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
:
Kit de barreira Micro Motion™ para conexão direta com aprovações CSA – instruções em inglês
Tipo de produto
Peças de reposição
Família
Vazão – Coriolis
Compatibilidade
disponibilidade
Tipo de produto
Família
Compatibilidade
Peças de reposição
Vazão – Coriolis