Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Plantweb-Insight Heat Exchanger Application

Plantweb Insight™ Aplicativo para trocadores de calor

Product Description

O aplicativo Plantweb Insight Heat Exchanger fornece um monitoramento detalhado dos trocadores de calor do invólucro e dos tubos ao analisar os dados adquiridos por sensores wireless e pela infraestrutura atual. A aplicação apresenta status e alertas em tempo real, incluindo sujeira e capacidade de transferência de calor. Usando análises e modelos de ativos com base em aprendizado de máquina, a aplicação entrega diagnóstico preditivo e ponderações de alerta para priorizar a manutenção.

Sistema operacional
Versão 16 ou superior do hardware virtual do VMware ou versão 8.0 ou superior da configuração do Microsoft Hyper-V
  • No mínimo 4 processadores dedicados
  • 8 GB de RAM no mínimo
  • 512 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • O monitoramento detalhado e contínuo dos trocadores de calor de invólucro e de tubos oferece conhecimento aprimorado para melhores tomadas de decisão.
  • Os algoritmos pré-construídos, desenvolvidos com base em décadas de experiência e análise, ajudam a melhorar a eficiência.
  • Painel visual de fácil utilização apresenta alertas e status em tempo real dos trocadores de calor, incluindo sujeira e capacidade de transferência de calor.
  • Diagnósticos preditivos e alertas ponderados permitem a priorização da manutenção do trocador de calor.
  • É possível configurar e integrar facilmente a infraestrutura wireless e os sistemas atuais, vinculando-os à IoT industrial.
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
  • A instalação de software flexível pode ser acessada a partir de vários navegadores da web.
  • A interpretação automática de dados do dispositivo fornece informações efetivas possibilitando as melhores tomadas de decisão.
  • O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade e a segurança, bem como o impacto ambiental e consumo energético.

Documentação e desenhos