Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-2230 Graphical Field Display

Indicador gráfico de campo Rosemount™ 2230

Product Description

O Indicador gráfico de campo Rosemount 2230 apresenta dados de medição de tanques, como nível, temperatura, pressão e volume total observados. Ele apresenta todos os dados do tanque diretamente em campo, e oferece diferentes opções de visualização. Este display luminoso e de interface amigável foi projetado para ambientes difíceis e pode ser instalado em áreas classificadas (Ex), no teto ou na base do tanque. É aprovado para transferência de custódia fiscal.

Variáveis do indicador
Nível, taxa de nível, ulagem, intensidade de sinal, volume (TOV), temperatura média do líquido, 1 a 16 pontos de temperatura, temperatura média de vapor, temperatura ambiente, nível de água livre, pressão do vapor, pressão do líquido, pressão do ar, densidade observada e vazão.
Indicador/interface
Display monocromático LCD com fundo luminoso, 128 x 64 pixels.
Protocolo de comunicação
Foundation™ Fieldbus para conexão com o Rosemount 2410 com Tank Hub via barramento autoconfigurado ou qualquer sistema host do Foundation™ Fieldbus.
Fonte de alimentação
•FISCO: 9,0 - 17,5 VCC insensível à polaridade (por exemplo, de um Rosemount 2410 Tank hub)
• Entidade: 9,0 - 30,0 VCC insensível à polaridade.
Temperatura ambiente
-20 a 70 °C (-4 a 158 °F).
Protocolo de comunicação
Foundation™ Fieldbus para conexão com o Rosemount 2410 com Tank Hub via barramento autoconfigurado ou qualquer sistema host do Foundation™ Fieldbus.
Protocolo de comunicação
Suporta a emulação de protocolos de comunicação de outros fornecedores, p.ex. Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura e Tokyo Keiso.

Características

  • Observe os dados de medição de tanques em tempo real, como nível, temperatura, pressão e volume total observado.
  • Escolha entre sete idiomas e diversas opções de visualização.
  • Instalação em áreas classificadas.
  • Obtenha uma excelente visibilidade com display luminoso.
  • Obtenha a leitura de transferência de custódia legal.
  • Aproveite um Tankbus de baixa tensão de 2 fios para uma instalação fácil e segura.

Documentação e desenhos