Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-8721

Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter Sensors

Product Description

The Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter Sensor uses an all-welded meter body that is specifically designed for food, beverage and life science applications that demand safe, hygienic and reliable performance. All contact surfaces are constructed of FDA-approved materials designed in accordance with 3A standards. Additionally, the 8721 is available with a variety of sanitary process connections with easily accessed process gaskets to facilitate efficient inspection and maintenance.

Produtos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisão:
Até 0,25% de precisão da vazão volumétrica sobre a rangeabilidade de vazão de 13:1 e 0,5% sobre a rangeabilidade de vazão de 40:1
Diâmetros da linha:
15 a 100 mm (0,5 a 4 polegadas)
Materiais do revestimento:
PFA
Materiais dos eletrodos:
Aço inoxidável 316L, liga de níquel, platina
Consulte a fábrica para opções adicionais de material
Conexões do processo:
Acoplamento sanitário Tri-Clamp®
acoplamento sanitário IDF (tipo parafuso)
nipple de solda
DIN 11851 (imperial e métrico)
DIN 11864 (-1 e -2 formulário A)
SMS 1145
nipple de solda DEN US 50
Certificações de produtos:
3-A, PMO (M-b-350)
Intercambiabilidade
Compatível com todos os transmissores da série 8700
Compatível com transmissores obsoletos: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Características

  • O design leve e compacto em aço inoxidável torna a instalação fácil
  • Apoie-se em materiais aprovados pela FDA, incluindo acabamento 3-A para uso em leite tipo A
  • O design do corpo do medidor completamente soldado proporciona segurança em aplicações higiênicas
  • O sensor pode ser limpo de acordo com os processos CIP e SIP e seu diâmetro interno coincide com o do conjunto de tubos do processo, eliminando as etapas importantes de difícil limpeza
  • Atenda a praticamente qualquer requisito com uma variedade de conexões de processos sanitários disponíveis
  • Facilite eficazmente a inspeção e a manutenção com juntas de processo de fácil acesso
  • Reduza os custos e aumente a eficiência com um design sem obstruções e sem peças móveis que exigem manutenção e reparos

Documentação e desenhos