Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-8721015

Rosemount 8721015 Sensor higiênico do medidor de vazão magnético, 1,5 polegadas (DN40)

Product Description

Especificamente projetado para aplicações em alimentos, bebidas e ciências da vida. Todas as superfícies de contato são construídas com materiais aprovados pela FDA, projetados de acordo com os padrões 3A e EHEDG.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
8721015
8732E
8721015
8712E
Precisão
Até 0,25% de precisão da taxa de vazão volumétrica sobre diminuições de caudal de 13:1, 0,5% sobre diminuições de caudal de 40:1
Diâmetros da linha
15-100 mm (½-4 polegadas)
Materiais do revestimento
PFA
Materiais do eletrodo
Aço inoxidável 316L, liga de níquel, platina
Conexões ao Processo
Acoplamento sanitário Tri-Clamp® acoplamento sanitário IDF (tipo parafuso) niple de solda DIN 11851 (imperial e métrico) DIN 11864 (-1 e -2 formulário A) SMS 1145 niple de solda DEN US 50
Certificações do produto
3-A, EHEDG Tipo EL, PMO (M-b-350)

Características

  • O design leve e compacto em aço inoxidável torna a instalação fácil
  • Apoie-se em materiais aprovados pela FDA, incluindo acabamento 3-A certificados pelo EHEDG para uso em leite tipo A
  • O design do corpo do medidor completamente soldado proporciona segurança em aplicações higiênicas
  • O sensor pode ser limpo de acordo com os processos CIP e SIP e seu diâmetro interno coincide com o do conjunto de tubos do processo, eliminando as etapas importantes de difícil limpeza
  • Atenda a praticamente qualquer requisito com uma variedade de conexões de processos sanitários disponíveis
  • Facilite eficazmente a inspeção e a manutenção com juntas de processo de fácil acesso
  • Reduza os custos e aumente a eficiência com um design sem obstruções e sem peças móveis que exigem manutenção e reparos

Documentação e desenhos