Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-FT-8721005-8712E

Medidor de vazão magnético higiênico Rosemount 8721 com sensor 8721005 e transmissor M-8712E

Especificações

Rosemount 8712E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético
Precisão
Até ±0,15% de precisão de vazão volumétrica sobre rangeabilidades de 13:1, ±0,25% sobre rangeabilidade de 40:1.
Diagnóstico
Detecção de falhas de verificação do medidor, aterramento e cabeamento In Situ, detecção alta de ruídos do processo, detecção de tubulação vazía ajustável, detecção de falha no transmissor, detecção de falha no sensor
Compatibilidade
Todos os sensores manufaturados pela Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
Capacidades universais permitem que os transmissores E-Series sejam compatíveis com sensores de alimentação CA ou CC de outros fabricantes.
Fonte de alimentação
90-250 VCA, 50-60 Hz ou 12-42 VCC
Consumo energético
15 W máx. - CC
40 VA máx. - CA
Classificação da carcaça
8712E: Tipo 4x, IP66

Características

Rosemount 8721005 Sensor higiênico do medidor de vazão magnético, 0,5 polegadas (DN15)
  • O design leve e compacto em aço inoxidável torna a instalação fácil
  • Apoie-se em materiais aprovados pela FDA, incluindo acabamento 3-A certificados pelo EHEDG para uso em leite tipo A
  • O design do corpo do medidor completamente soldado proporciona segurança em aplicações higiênicas
  • O sensor pode ser limpo de acordo com os processos CIP e SIP e seu diâmetro interno coincide com o do conjunto de tubos do processo, eliminando as etapas importantes de difícil limpeza
  • Atenda a praticamente qualquer requisito com uma variedade de conexões de processos sanitários disponíveis
  • Facilite eficazmente a inspeção e a manutenção com juntas de processo de fácil acesso
  • Reduza os custos e aumente a eficiência com um design sem obstruções e sem peças móveis que exigem manutenção e reparos
Rosemount 8712E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético
  • Interface do operador local intuitiva, com teclas exclusivas para facilidade de uso
  • Maximize o tempo de atividade com o Smart Meter Verification, que monitora a condição operativa e o desempenho do medidor sem interromper o processo
  • Otimize o controle em aplicações ruidosas com o diagnóstico de ruído elevado no processo e opções selecionáveis de frequência de alimentação da bobina
  • O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
  • Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falhas no aterramento e na fiação
  • As capacidades do transmissor universal permitem reduzir o inventário e ter uma interface consistente para qualquer sensor do medidor de vazão eletromagnético

Documentação e desenhos

Rosemount 8721005 Sensor higiênico do medidor de vazão magnético, 0,5 polegadas (DN15)
Rosemount 8712E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético