Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-Panel Display Unit PDU 51

Unidade de exibição do painel PDU 51

Product Description

Coloque as informações de monitoramento do tanque marítimo ao seu alcance. A unidade de exibição do painel PDU 51 é uma unidade de exibição touchscreen (sensível ao toque) que exibe as informações mais críticas dos medidores e de outros equipamentos. Ela usa textos, números, gráficos de barras, diagramas e outros gráficos para transmitir informações. Os operadores podem interagir com a DPU para exibir as variáveis de um ou de vários tanques, ajustar pontos de alarmes assim como mostrar a pressão de gás inerte dos tanques. Para atender as suas necessidades, estão disponíveis várias opções de software nos tamanhos de tela 4.3” ou 7”.

Classificação do compartimento
Frente: IP66 / Traseira: IP22
Temperatura de operação
0 a 50 °C
Fonte de alimentação
24 VCC

Características

  • A tela touchscreen oferece opções para interagir e avaliar facilmente os dados de medição dos sistemas de monitoramento de carga.
  • Veja dados para um tanque, vários tanques ou como um display para a pressão de gás inerte com manejo de alarme.
  • Várias opções de software para o PDU podem ser usadas para melhor atender às necessidades específicas de seu navio’.
  • Disponível em telas de tamanho 4.3” ou 7” para se adaptar às suas necessidades.
  • Alarme integrado à unidade que pode ser configurado para disparar alarmes.
  • Atende às exigências da principal sociedade classificadora marítima.

Documentação e desenhos