Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248 Transmitter

Rosemount™ Transmissor de temperatura 248 e Sensor de temperatura com braçadeira para tubos 0085

Especificações

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura com braçadeira para tubos
Materiais da braçadeira para tubos
Aço inoxidável ASTM 304 (1.4301), duplex F51 (1.4462), aço carbono (1.0037)
Fios condutores
Fio de cobre revestido em prata, isolado com PTFE
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e em temperatura ambiente
Opções de calibração
Sensor de classe A de -50 a 300 °C (-58 a 572 °F)
Certificações/Aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 248 Transmissor de temperatura com montagem em cabeçote
Entrada
Capacidade de sensor único com entradas do sensor universais (RTD, T/C, mV, ohm)
Sinal de saída
4 a 20 mA/protocolo HART™
Invólucro
Montagem do cabeçote DIN B
Diagnósticos
Diagnósticos básicos incluindo diagnóstico de sensor em posição aberta/em curto
Opções de calibração
Calibração de 5 pontos
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, área classificada, tipo marítimo, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura com braçadeira para tubos
  • O sensor cobre uma ampla faixa de temperaturas de -200 a 300 °C (-328 a 572 °F) para atender às demandas da aplicação
  • Montagem direta para Rosemount 648 Wireless com a tecnologia Rosemount X-well™ para uma medição de temperatura do processo precisa
  • A ampla variedade de estilos, tamanhos e materiais de abraçadeira permite a instalação em qualquer lugar e fornece flexibilidade de aplicação
  • A instalação requer apenas dois parafusos (sem exigir solda) para uma conexão simplificada
  • Sensores de temperatura RTD de platina projetados com ponta de prata ou níquel, aprimorando o tempo de resposta
  • Suporta aplicações com altas velocidades, líquidos pesados ou particulados garantindo a durabilidade e estabilidade
  • O design não intrusivo elimina a necessidade de penetração do processo de fluidos com propriedades tóxicas, garantindo segurança adicional
  • Os sensores com mola garantem melhor contato de superfície para um melhor desempenho
Rosemount™ 248 Transmissor de temperatura com montagem em cabeçote
  • O transmissor padrão atende aos requisitos comuns de aplicações de medição de temperatura de ponto único
  • A construção de invólucros proporciona mais resistência aos ambientes de processo
  • A estabilidade de um ano reduz os custos de manutenção
  • O sensor de diagnósticos aberto/curto detecta problemas no circuito do sensor para garantir um desempenho confiável
  • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas
  • Correspondência entre o sensor e o transmissor com constantes Callendar-Van Dusen reduz o erro de medição total

Documentação e desenhos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura com braçadeira para tubos
Rosemount™ 248 Transmissor de temperatura com montagem em cabeçote