Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 644 Transmitter

Rosemount™ Sensor de temperatura com braçadeira para tubos 0085 e Transmissor de temperatura 644

Especificações

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura com braçadeira para tubos
Materiais da braçadeira para tubos
Aço inoxidável ASTM 304 (1.4301), duplex F51 (1.4462), aço carbono (1.0037)
Fios condutores
Fio de cobre revestido em prata, isolado com PTFE
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e em temperatura ambiente
Opções de calibração
Sensor de classe A de -50 a 300 °C (-58 a 572 °F)
Certificações/Aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Transmissor de temperatura Rosemount™ 644
Entrada
Capacidade para um ou dois sensores com entradas universais para sensores (RTD, T/C, mV, ohms)
Sinal de saída
Protocolo 4-20 mA / HART™, protocolo FOUNDATION ™ fieldbus, protocolo PROFIBUS® PA
Invólucro
Montagem em campo, em cabeçote DIN A ou em trilho
Display/Interface
Monitor LCD, monitor LCD com interface do operador local (LOI) ou LED
Diagnósticos
Diagnósticos básicos, capacidade Hot Backup™, alerta de derivação do sensor, degradação termopar, rastreamento mín./máx.
Opções de calibração
Correspondência entre o sensor e o transmissor (constantes de Callendar-Van Dusen), calibração de 5 pontos
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, área classificada, tipo marítimo, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura com braçadeira para tubos
  • O sensor cobre uma ampla faixa de temperaturas de -200 a 300 °C (-328 a 572 °F) para atender às demandas da aplicação
  • Montagem direta para Rosemount 648 Wireless com a tecnologia Rosemount X-well™ para uma medição de temperatura do processo precisa
  • A ampla variedade de estilos, tamanhos e materiais de abraçadeira permite a instalação em qualquer lugar e fornece flexibilidade de aplicação
  • A instalação requer apenas dois parafusos (sem exigir solda) para uma conexão simplificada
  • Sensores de temperatura RTD de platina projetados com ponta de prata ou níquel, aprimorando o tempo de resposta
  • Suporta aplicações com altas velocidades, líquidos pesados ou particulados garantindo a durabilidade e estabilidade
  • O design não intrusivo elimina a necessidade de penetração do processo de fluidos com propriedades tóxicas, garantindo segurança adicional
  • Os sensores com mola garantem melhor contato de superfície para um melhor desempenho
Transmissor de temperatura Rosemount™ 644
  • Transmissor de temperatura extremamente versátil, disponível nos protocolos HART™, FOUNDATION™ Fieldbus ou PROFIBUS™
  • Diversas configurações de montagem incluindo montagem em cabeçote, no campo ou em trilho com muitas opções de carcaça
  • A opção LOI elimina a necessidade de ferramentas de configuração especiais (por ex. comunicador de campo) para facilitar o uso
  • Correspondência entre o sensor e o transmissor com constantes Callendar-Van Dusen reduz o erro de medição total
  • O recurso de Hot Backup™ e o alerta de derivação do sensor com sensores duplos garantem a integridade da medição
  • O diagnóstico por degradação do termopar monitora a integridade do termopar para detectar degradação antes da falha.
  • O rastreamento de temperatura mínima e máxima observa os extremos de temperatura facilitando a resolução de problemas
  • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas

Documentação e desenhos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura com braçadeira para tubos
Transmissor de temperatura Rosemount™ 644