Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Wireless Transmitter

Rosemount™ Sensor de temperatura com braçadeira para tubos 0085 e Transmissor Wireless 848T

Especificações

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura com braçadeira para tubos
Materiais da braçadeira para tubos
Aço inoxidável ASTM 304 (1.4301), duplex F51 (1.4462), aço carbono (1.0037)
Fios condutores
Fio de cobre revestido em prata, isolado com PTFE
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e em temperatura ambiente
Opções de calibração
Sensor de classe A de -50 a 300 °C (-58 a 572 °F)
Certificações/Aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura wireless
Entrada
Quatro entradas configuráveis de forma independente, incluindo RTDs de 2, 3 e 4 fios, termopares, 0 a 1.000 mV e 0 a 10 V, ohm de 2, 3 e 4 fios e sinais de 4 a 20 mA
Sinal de saída
Protocolo WirelessHART®
Invólucro
Compartimento de alumínio endurecido em campo
Opções de calibração
Calibração de 5 pontos
Certificações/aprovações
Área classificada, tipo marítimo, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 4 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Tipo de antena
Externa (faixa estendida e padrão)

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura com braçadeira para tubos
  • O sensor cobre uma ampla faixa de temperaturas de -200 a 300 °C (-328 a 572 °F) para atender às demandas da aplicação
  • Montagem direta para Rosemount 648 Wireless com a tecnologia Rosemount X-well™ para uma medição de temperatura do processo precisa
  • A ampla variedade de estilos, tamanhos e materiais de abraçadeira permite a instalação em qualquer lugar e fornece flexibilidade de aplicação
  • A instalação requer apenas dois parafusos (sem exigir solda) para uma conexão simplificada
  • Sensores de temperatura RTD de platina projetados com ponta de prata ou níquel, aprimorando o tempo de resposta
  • Suporta aplicações com altas velocidades, líquidos pesados ou particulados garantindo a durabilidade e estabilidade
  • O design não intrusivo elimina a necessidade de penetração do processo de fluidos com propriedades tóxicas, garantindo segurança adicional
  • Os sensores com mola garantem melhor contato de superfície para um melhor desempenho
Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura wireless
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
  • O melhor custo por solução de ponto e aceita quatro entradas configuráveis (sinais RTD, termopar, ohm, milivolt e 4 a 20 mA)
  • O compartimento endurecido em campo permite a instalação próxima a qualquer processo, mesmo em ambientes severos e áreas classificadas
  • A antena com faixa estendida oferece comunicação wireless para instalações de longa distância
  • Projetado com até oito alertas configuráveis para monitoramento avançado da medição
  • Os painéis do dispositivo exibem uma interface simples com o objetivo de facilitar a configuração do dispositivo e a resolução de problemas de diagnóstico
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios

Documentação e desenhos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura com braçadeira para tubos
Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura wireless