Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Rosemount-K-214C 848T Wireless Transmitter and 114P

Rosemount™ 214C Sensor termopar, 848T Transmissor sem fio e 114P Tubo de proteção

Especificações

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura termopar
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Certificações/Aprovações
Local perigoso; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Fios condutores
Bitola do fio AWG de 24, isolado com FEP. Codificado por cor de acordo com a IEC 60584 ou a ASTM E230.
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Certificações/Aprovações
Local perigoso; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura wireless
Entrada
Quatro entradas configuráveis de forma independente, incluindo RTDs de 2, 3 e 4 fios, termopares, 0 a 1.000 mV e 0 a 10 V, ohm de 2, 3 e 4 fios e sinais de 4 a 20 mA
Sinal de saída
Protocolo WirelessHART®
Invólucro
Compartimento de alumínio endurecido em campo
Opções de calibração
Calibração de 5 pontos
Certificações/aprovações
Área classificada, tipo marítimo, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 4 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Tipo de antena
Externa (faixa estendida e padrão)
Rosemount™ 114P Tubo de proteção
Certificações/Aprovações
Certificação do material
Testes de produto
Teste de pressão externa, teste de pressão interna, penetração de corante (consulte as especificações para obter a lista completa)

Características

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura termopar
  • Os tipos de sensores incluem termopares J, K e T para flexibilidade de aplicação
  • Atende aos padrões ASTM e IEC de tolerância de precisão do termopar, fornecendo desempenho confiável
  • Abrange uma ampla gama de temperaturas, de -196 a 1.200 °C (-321 a 2.192 °F), visando a durabilidade em diversos ambientes de processo
  • Suporta alta vibração para oferecer resiliência em condições de processo difíceis
  • Disponível em configurações simples ou duplas com junções aterradas ou sem conexão a terra para compatibilidade do processo.
  • Todos os estilos e comprimentos de sensores estão disponíveis em ¼ pol. de diâmetro de cabo com isolamento mineral (MI) para atender aos padrões da indústria
  • Acessórios de compressão ajustáveis ou fixos e adaptadores soldados ou acionados por mola atendem às exigências de montagem específicas
  • As opções de compartimento e cabeçote de conexão permitem a adaptabilidade do processo
  • Aprovações globais de área classificada para atender às exigências do projeto
Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura wireless
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
  • O melhor custo por solução de ponto e aceita quatro entradas configuráveis (sinais RTD, termopar, ohm, milivolt e 4 a 20 mA)
  • O compartimento endurecido em campo permite a instalação próxima a qualquer processo, mesmo em ambientes severos e áreas classificadas
  • A antena com faixa estendida oferece comunicação wireless para instalações de longa distância
  • Projetado com até oito alertas configuráveis para monitoramento avançado da medição
  • Os painéis do dispositivo exibem uma interface simples com o objetivo de facilitar a configuração do dispositivo e a resolução de problemas de diagnóstico
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios
Rosemount™ 114P Tubo de proteção
  • Estilos de montagem roscada, com flange com opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
  • Disponível em aço inoxidável de classificação dupla 316/316L e aço inoxidável 316Ti
  • As opções de poços termométricos incluem certificações de materiais que garantem a conformidade e rastreabilidade do material de acordo com EN 10204 tipo 3.1
  • Opções especiais de teste para atender os requisitos de processo, incluindo teste de pressões hidrostáticas externa e interna e penetração de corante

Documentação e desenhos

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura termopar
Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura wireless
Rosemount™ 114P Tubo de proteção