Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-214C Sensor, 3144P Transmitter and 114C Thermowell

Rosemount™ Sensor de temperatura 214C RTD, Transmissor 3144P e Poço termométrico 114C

Especificações

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
Faixa de temperatura
Para elementos de fio bobinado, 0,05 °C (0,020) de deslocamento máximo da resistência do ponto de gelo após 1g de vibração entre 20 e 500 Hz durante 150 horas de acordo com a IEC 60751:2008
Fios condutores
Fio de 24 AWG, isolado com FEP; codificado por cor de acordo com a IEC 60751
Constante de tempo/tempo de resposta
São exigidos no máximo 10,8 segundos para atingir 50% de resposta do sensor quando testado em água corrente de acordo com a IEC 60751:2008
Estabilidade
±0,15 °C (0,059) de deslocamento máximo da resistência do ponto de gelo após 1.000 horas à temperatura máxima especificada, quando medido por métodos definidos na IEC 60751:2008
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 M&Omega quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Opções de Calibração
IEC 751 Classe A ou B; calibração de ponto único; programação de calibração ou faixa de calibração especificada pelo cliente, ambas com constantes Callendar-Van Dusen
Rosemount™ 3144P Transmissor de temperatura
Entrada
Capacidade para um ou dois sensores com entradas universais para sensores (RTD, T/C, mV, ohms)
Sinal de saída
Protocolo 4-20 mA HART™, protocolo FOUNDATION™ Fieldbus
Invólucro
Compartimento duplo para montagem no campo
Display/Interface
Display LCD grande com gráfico de faixa percentual e botões/interruptores
Diagnósticos
Diagnósticos básicos, capacidade Hot Backup™, alerta de derivação do sensor, degradação termopar, rastreamento mín./máx.
Opções de calibração
Correspondência entre o sensor e o transmissor (Constantes do Callendar-Van Dusen), ajuste customizado
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, área classificada, tipo marítimo, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ Poço termométrico 114C
Cálculos de poço termométrico
Cálculo de frequência de ruptura (WFC) executado por engenheiros certificados, solicite o R21 para ter acesso ao relatório oficial
Modificadores de design
Diâmetros de base, furo e ponta podem ser personalizados para qualquer aplicação
Certificações/Aprovações
Certificação do material, NACE, CRN (consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra)
Testes de produto
Teste de pressão externa, teste de pressão interna, penetração de corante, raio X, PMI (consulte as especificações para a lista completa)

Características

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
  • O RTD de elemento único ou duplo Pt-100 com projetos de película fina ou bobinado atende aos requisitos de diversas aplicações
  • Sensor de película fina criado para suportar aplicações industriais de alta vibração
  • Projeto bobinado para aplicações que exigem alta precisão, elementos duplos e/ou estão sujeitas a altas temperaturas
  • Abrange uma ampla faixa de temperaturas, de –196 a 600 °C (–321 a 1.112 °F), para garantir a flexibilidade da aplicação
  • As constantes Callendar-Van Dusen permitem a correspondência entre o transmissor e o sensor e oferecem o mais alto nível de precisão
  • A precisão opcional Classe A garante que os pontos críticos de medição de temperatura atendam aos padrões de tolerância e precisão
  • Design adaptável com uma variedade de opções de carcaça e cabeça de ligação, que cumpre diversos requisitos da aplicação
  • Inclui estilos de montagem com acionamento por mola ou com acionamento por mola compacto garantindo adaptabilidade
  • As aprovações da América do Norte cumprem as exigências de área classificada
Rosemount™ 3144P Transmissor de temperatura
  • Precisão e confiabilidade líderes do setor, garantindo o melhor desempenho em aplicações de controle crítico e de segurança
  • Correspondência entre o transmissor e o sensor melhora a exatidão da medição em até 75%
  • Estabilidade de longo prazo de 5 anos estende os intervalos de calibração para reduzir as idas a campo
  • A Tecnologia Rosemount X-well mede a temperatura sem penetração do processo para reduzir o projeto, instalação e custos de manutenção
  • O invólucro de duplo compartimento oferece proteção superior em ambientes inóspitos.
  • O recurso de Hot Backup™ e o alerta de derivação do sensor utilizando sensores duplos garantem a integridade da medição
  • O diagnóstico por degradação do termopar monitora a integridade do termopar para detectar degradação antes da falha.
  • O rastreamento de temperatura mínima e máxima permite monitoramento de extremos de temperatura, facilitando a resolução de problemas
  • O transmissor oferece suporte a múltiplos protocolos para integração em muitos ambientes host de diversos setores.
  • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas
Rosemount™ Poço termométrico 114C
  • Estilos de montagem roscada, com flange, Van Stone e soldada com opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
  • A ampla seleção de materiais de poço termométrico, de aço inoxidável a materiais exóticos, atende às diversas especificações do processo
  • A opção do relatório de Cálculo de frequência de ruptura garante que um projeto de poço termométrico seja compatível com as condições do processo
  • Modificadores de projeto flexíveis para espessura de base, furo e ponta permitem a customização para requisitos especiais da aplicação
  • O estilo Van Stone permite que o material do flange seja diferente do material da haste para ser econômico
  • As opções de poço termométrico, incluindo NACE, certificação de material e PMI, garantem a rastreabilidade ou compatibilidade do material
  • Opções especiais de teste para atender os requisitos de processo, incluindo teste de pressão hidrostática externa, teste de penetração de corante e mais

Documentação e desenhos

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD
Rosemount™ 3144P Transmissor de temperatura
Rosemount™ Poço termométrico 114C