Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-405 Orifice Plate Primary Element

Rosemount™ 405 Elemento primário com orifício compacto

Product Description

O elemento primário com orifício compacto Rosemount 405 fornece medições de vazão precisas. Construído com uma placa de orifício compacta, uma placa de condicionamento patenteada de 4 orifícios ou tubo de pitot de média, este medidor de vazão fornece medições para controle de circuito fechado, monitoramento de uso geral e aplicações de transferência de custódia. Disponível em diâmetros de linha de até 12 pol. (300 mm), este elemento primário foi projetado para serviços em aplicações de gás, líquido e vapor, e é adequado para operar em condições de processo difíceis.

Pressão de Pressão de operação
ANSI B16.5 600#, DIN PN100
Faixa de temperatura do processo
de –315 a 850 °F (–193 a 454 °C)
Tipos de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

  • O conjunto de elemento primário de montagem direta, fácil de instalar, oferece instalação simples entre os flanges.
  • O design para uso geral oferece medição de vazão confiável e precisa para serviços de gás, líquido e vapor.
  • Disponível em diâmetros de linha de 0,5 a 12 pol. (15 a 300 mm) para flexibilidade de aplicação.
  • Mecanismo de centralização automática opcional para simplificar a instalação.
  • Baseado em uma tomada de canto ASME/ISO para cumprir as normas do setor.
  • O sensor em forma de T com superfície plana a montante oferece um ponto de separação fixo para alto desempenho em uma ampla faixa de medição da vazão.
  • Com o design patenteado de quatro orifícios, é possível medir vazões com precisão em perfis turbulentos.
  • Essa placa de orifício inovadora requer apenas 2D com caudal descendente e caudal ascendente para reduzir os trechos retos do tubo.
  • Não requer linhas de impulso, flanges especiais ou modificações de tubulação para uma instalação econômica.
  • Oferece o recurso de montagem direta para facilidade de instalação.

Documentação e desenhos