Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-485 Annubar Primary Element

Rosemount™ 485 Elemento primário Annubar™

Product Description

Desenvolvido com um design patenteado, o Rosemount™ 485 Elemento primário compacto Annubar é um tubo de Pitot de média que fornece confiadamente medições precisas em uma ampla faixa de vazão. Este sensor mantém um pequeno perfil no tubo para reduzir a perda de pressão permanente e aumentar a eficiência energética. Este sensor em formato T é capaz de realizar medições de temperatura, pressão e vazão através de uma única penetração de tubulação.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
485 Annubar Primary Element
Máx. Pressão de operação
ANSI B16.5 2500#
Faixa de temperatura do processo
de -100 a 454 °C (de -148 a 850 °F)
Tipo de fluido
Líquido, gás, vapor
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316/316L, liga C-276
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

  • Patented T-shape sensor creates a fixed separation point for DP signal improvement over a wider flow rate
  • Sensor stagnation zone positioned to reduce noise, measurement inaccuracies and keeps particulates from clogging
  • T-shape design offers very low permanent pressure loss
  • Integral thermowell adds process temperature measurement without additional pipe penetrations
  • Lightweight design at large line sizes provides a cost-effective primary element solution

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
: