Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-CT5100-X1-C Continuous Gas Analyzer

Analisador de gás contínuo Rosemount™ CT5100-X1-C

Product Description

O analisador contínuo de gás Rosemount CT5100-X1-C da Emerson é um analisador de gases a laser com sistema de manipulação de amostra (SHS) integrado, desenvolvido para análise de gases de processo e monitoramento de emissões em correntes gasosas corrosivas, onde pontos frios devem ser completamente eliminados. O CT5100-X1-C combina as tecnologias de laser de cascata quântica (QCL, Quantum Cascade Laser) e laser de diodo sintonizável (TDL, Tunable Diode Laser) para fornecer medição rápida, direta e altamente seletiva de múltiplos componentes gasosos simultaneamente. Ele pode abrigar até 6 lasers para medir até 10 componentes em tempo real a temperaturas de até 190 °C ou 374 °F. O SHS integrado transforma este equipamento em um analisador de gás independente, reduzindo significativamente a complexidade e o custo de instalação.

Portas
Conexões de gás de entrada (amostra, calibração e ar comprimido) de 6 mm, conexão de gás de saída de 12 mm.
Certificações/aprovações
Área segura/propósito geral
Dimensões
Altura 43,31 pol./1.100 mm
Largura 27,46 pol./698 mm
Profundidade 13,02 pol./331 mm
Peso
80 kg/176 lb
Fonte de alimentação
110 VCA 60 Hz/240 VCA 50 Hz
Linearidade
R2 > 0,999
Temperatura do gás de amostra
Configuração de fábrica de +20 a 190 °C (68 a 374 °F)
Protocolo de comunicação
Interface de comunicação Modbus sobre TCP, RTU[option], Ethernet Base T 10/100, Fibra[option]

Características

  • Analisador de gases potente a laser com sistema integrado de manipulação de amostras
  • Capaz de analisar correntes gasosas corrosivas de até 190 °C/374  °F, mantendo a integridade da amostra e reduzindo a complexidade da instalação
  • Detecção em tempo real de até 10 gases simultaneamente
  • Medições de gás precisas e sensíveis
  • Excelente linearidade de resposta e repetibilidade
  • Baixo desvio a longo prazo minimiza os intervalos de calibração
  • Baixa manutenção e baixo custo ao longo da vida útil
  • Relatórios contínuos de diagnóstico de saúde
  • Processador ARM integrado para operação totalmente autônoma
  • A interface do usuário simples e intuitiva no painel dianteiro permite acessar todas as funções do instrumento
  • Configuração modular intercambiável para até seis lasers

Documentação e desenhos