Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-QX1000 Continuous Gas Analyzer

Analisador contínuo de gás Rosemount™ QX1000

Product Description

O analisador contínuo de gás Rosemount QX1000 é uma solução confiável projetada para análise abrangente de gás multicomponente em várias aplicações industriais. Combinando espectroscopia de absorção a laser com medição paramagnética de oxigênio, o QX1000 oferece monitoramento contínuo de gases com alta precisão, adaptado às suas necessidades específicas, resultando em desempenho analítico incomparável. Este sistema híbrido foi projetado para fornecer análise contínua e altamente precisa de gases multicomponentes, garantindo o monitoramento e o controle ideais do processo. O Rosemount QX1000 oferece versatilidade excepcional e personalizável para atender aos requisitos rigorosos de diversas aplicações, estabelecendo um novo padrão industrial em soluções de análise de gás.

Tipo de medição
Espectroscopia de absorção no infravermelho (IV) e detecção paramagnética de O2
Frequência da medição
> 0,1 Hz
Repetibilidade
±1% de medição ou limite de detecção (LOD), o que for maior
Linearidade
Erro máximo de < 2% da faixa total
Limite de detecção
Normalmente ≤ 1% de alcance total, dependendo da aplicação
Certificações/Aprovações
Uso geral/área segura
Classificação do invólucro
IP20
Faixa de temperatura ambiente
41 a 122 °F (5 a 50 °C)
Temperatura do gás de amostra
41 °F a 122 °F (5 °C a 50 °C)
Sinal de entrada
Entrada de sinal analógico de 4–20 mA (opcional)
Sinal de saída
Saída de sinal analógico de 4–20 mA (máximo 12)
Sinal digital no Modbus TCP
Saídas de relé
Configurável para alarmes NAMUR e controle de válvula
Dimensões
436 x 623 x 133 mm (170,17 x 15,06 x 5,22 pol.) (excluindo pés e trilho de montagem)
Fonte de alimentação
100 a 240 VCA (50 a 60 Hz)
Peso
12 kg (26,4 lbs)

Características

  • Design pioneiro combinando metodologias de medição a laser e paramagnética
  • Ideal para Sistemas de Monitoramento Contínuo de Emissão (CEMS), fornecendo alta seletividade e precisão para análise contínua de gás em tempo real
  • Uma solução econômica para monitoramento de emissões e melhoria de processos, atendendo às demandas regulamentares do mercado
  • Atende aos critérios de desempenho necessários exigidos pelos órgãos reguladores
  • O método de medição baseado em laser se destaca em fluxos de gás complexos
  • Requisitos de manutenção baixos e redução dos custos de vida útil devido a menos peças móveis, minimizando o tempo de inatividade do analisador
  • A baixa tecnologia consumível reduz as despesas operacionais
  • A tecnologia confiável reduz as falhas do sistema e as necessidades de manutenção para minimizar o tempo de inatividade

Documentação e desenhos