Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-Synchros WirelessHART Repeater

Repetidor Rosemount™ Synchros™ WirelessHART®

Product Description

O repetidor Rosemount Synchros WirelessHART é a solução ideal para ampliar a faixa e a confiabilidade de sua rede WirelessHART. Projetado como parte da plataforma de IIoT Emerson Synchros, este repetidor WirelessHART garante que seus sistemas industriais de automação e controle mantenham uma comunicação perfeita mesmo em ambientes desafiadores. O repetidor pode se integrar perfeitamente em redes WirelessHART existentes e é classificado como perigoso, permitindo instalação rápida e sem problemas, sem reconfiguração extensa.

Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Taxa de atualização do dispositivo
1 minuto a 24 horas, selecionável pelo usuário
Temperatura de operação
–40 a 85 °C (–40 a 185 °F)
Fonte de alimentação
Módulo de alimentação Synchros incluído, módulo de lítio-cloreto de tionila intrinsecamente seguro e substituível com carcaça de polímero PBT
Material do invólucro
Tampa de polímero projetado (PBT/PC), base do invólucro de repetidor de alumínio com baixo teor de cobre
Tipo de antena
Antena interna: máximo de 10 mW (10 dBm) EIRP
Certificações/aprovações
Certificado para área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo

Características

  • Montado diretamente no conjunto de tubos do processo sem cortar ou alterar as configurações do tubo para uma instalação flexível e simples 
  • Amplie o alcance de sua rede WirelessHART para cobrir vastas áreas industriais, garantindo conectividade consistente em longas distâncias
  • A tecnologia WirelessHART é segura, econômica e fornece confiabilidade de dados superior a 99%
  • A carcaça reforçada para uso em campo e o projeto robusto do transmissor permitem a instalação próxima a qualquer processo, garantindo desempenho consistente mesmo em ambientes agressivos e em áreas classificadas 
  • As opções de montagem flexíveis permitem instalação em vários locais, garantindo cobertura de sinal ideal e desempenho de rede
  • Construído para suportar ambientes industriais severos, o resistente repetidor WirelessHART opera com segurança em temperaturas e condições extremas
  • Projetado para baixo consumo de energia, maximizando a vida útil da bateria e reduzindo os requisitos de manutenção

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos