Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-Connectors and Splices

Conectores e emendas Roxar

Product Description

A Roxar oferece conectores de cabos, emendas em linha e emendas y para os cabos mono e duplo do Condutor Encapsulado de Tubulação (TEC). Nossas emendas usam tecnologia de vedação dupla metal-com-metal com uma porta de pressão para testes antes da implantação do fundo de poço. Todas as emendas HS possuem uma barreira de pressão integral para garantir que qualquer dano ao cabo ou manômetros abaixo da emenda não permita que a pressão se propague além da emenda. Nosso projeto de emenda nos permite ser um líder da indústria em tempo de instalação mais rápido. Isso permite que nossos clientes economizem tempo na plataforma e minimizem o tempo de trabalho na zona vermelha.

Propriedades físicas
Propriedades físicas do sistema de emenda:
Emenda em linha
  • Diâmetro externo máximo: 24 mm (0,94”)
  • Comprimento geral: 401 mm (15,79”)
  • Emenda Y
  • Diâmetro externo máximo: 24 mm (0,94”)
  • Comprimento geral: 485 mm (19,09”)
  • Cabo
    As emendas podem ser usadas em cabos TEC de 1/4” com:
  • Espessura da parede: 0,028”, 0,035”, e 0,049”
  • Material: aço inox 316, Inconel 718 ou Inconel 625+
  • Condutor: Cabos únicos ou duplos com um núcleo de cobre sólido de 16 AWG ou núcleo de cobre preso de 18 AWG (c/adaptador)
  • Características

    • Cada emenda pode ser totalmente ou parcialmente composta em terra para garantir uma instalação eficiente no local. Isso permite que a Emerson minimize o tempo na plataforma para testes de pressão e conexões de cabos.
    • A Emenda em linha de fundo de poço da Roxar é usada para conectar um TEC de ¼” (par trançado ou monocabo) sempre que uma emenda é necessária no TEC. Isso pode ocorrer devido a danos ao cabo durante a execução no orifício ou para emendar o cabo acima ou abaixo de um empacotador ou outro dispositivo de completação sem uma ranhura de desvio.
    • A emenda Y Roxar pode ser usada para emendar dois monocabos independentes de um gancho de tubulação em um único cabo de par trançado. A emenda Y seria então colocada perto do gancho da tubulação e presa à tubulação usando um prendedor ou suporte adequado.
    • Nossas vedações de metal-com-metal criam várias barreiras de pressão dentro de cada emenda.​ Isso garante que nossos conectores e emendas sejam confiáveis e que cada barreira seja testável por pressão.
    • The connectors and splices are reliable and each barrier is pressure testable.

    Documentação e desenhos