Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
scada-P-IMSoftwareAlignSheetGen

Software IntegrityManager™ para geração de folhas de alinhamento

Product Description

O software IntegrityManager™ da Emerson (anteriormente GeoFields™) para geração de folhas de alinhamento fornece uma solução única para projetar e gerar folhas de alinhamento (ou qualquer tipo de folhas de grande formato). Os usuários podem projetar modelos de folhas com flexibilidade praticamente ilimitada e distribui-los a outros usuários para projetos de produção de folhas em lote ou geração de folhas sob demanda. Uma biblioteca de bandas de folhas permite que os usuários exibam facilmente dados em uma ampla variedade de estilos para qualquer tipo de folha, desde folhas de alinhamento clássicas até folhas de construção, de integridade e de risco. A simbologia, a representação gráfica e a rotulagem são altamente flexíveis e usam as mesmas ferramentas poderosas disponíveis no conjunto ArcGIS® da Esri. A saída da folha de qualidade de pressão é gerada uma de cada vez ou em lotes e é armazenada automaticamente em um local centralizado em formato PDF.

Características

  • Compatível com os modelos PODS 5.1+ e referenciamento de dutos ArcGIS® da Esri, incluindo UPDM e PODS 7.
  • Organiza e exibe dados em vários tipos de bandas, como a banda de mapeamento para mostrar o alinhamento e as imagens da tubulação e a banda esquemática para mostrar recursos/instalações ao longo da tubulação, como válvulas.
  • É compatível com folhas de qualquer tamanho com qualquer número de bandas. Contém uma grande biblioteca de formatos de banda adaptados a necessidades específicas, como avaliação de risco, gestão de integridade, projetos de construção, planejamento de rotas de tubulações e outros formatos.
  • Os usuários podem controlar a rotulagem, a formatação, a simbologia, as cores e quase qualquer representação gráfica dos dados na folha.
  • O Template Designer permite que os usuários gerem folhas de teste durante a fase de design. À medida que os usuários criam uma nova folha, eles podem gerar uma folha de teste para examinar o layout e o formato de cada elemento.
  • Gere novamente as folhas de alinhamento com novas alterações nas informações da tubulação e arquive as folhas de alinhamento existentes para manutenção de registros.
  • Uma função de código-chave fornece sobreposição dinâmica, codificação e rotulagem de dados de atributos de tubulação linear, como especificações de tubulação e revestimentos.
  • A integração com ArcGIS fornece uma ampla gama de recursos familiares aos usuários do ArcGIS. Qualquer pessoa familiarizada com a tecnologia pode obter resultados rapidamente.
  • Alinhamento flexível de recursos na página para alinhamento estrito ao mapa ou renderização em uma escala constante na página. Ambas as técnicas fazem uso de algoritmos sofisticados de resolução de conflitos.
  • As opções avançadas de classificação e simbologia definem intervalos ou símbolos, variam os símbolos por várias propriedades de dados (como diâmetro de entrada, especificação do tubo, idade, condição) e até exibem gráficos em miniatura em pontos de interesse. O usuário também pode criar ou importar sua própria simbologia utilizando os controles familiares do ArcGIS.
  • Valide todos os aspectos das propriedades do modelo para evitar dados ausentes em um modelo ou nas folhas antes do processo de geração da folha.

Documentação e desenhos