Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
scada-P-IMSoftwareLiqHCA

Software IntegrityManager™ de HCA para líquidos

Product Description

O software IntegrityManager™ (anteriormente GeoFields™) de HCA para líquidos da Emerson (anteriormente software RiskFrame™ para HCA de líquidos) localiza com precisão segmentos de dutos em áreas de alta consequência para líquidos (LHCAs). Esta solução avançada usa buffers de proximidade para determinar onde a tubulação está próxima dos LHCAs e fornece conhecimentos para impactos localizados e imediatos. O software leva em consideração o nível de impacto junto com o tipo de impacto, fornecendo uma abordagem completa, conservadora e justificável para modelagem de impacto. Os resultados incluem análise abrangente e documentação aprofundada, incluindo a colocação de todos os resultados no mapa e em folhas de integridade detalhadas como segmentos de impacto estacionados, permitindo que as empresas reduzam com confiança os riscos e mantenham operações mais seguras da tubulação.

Características

  • Funcionalidade de buffer de proximidade para determinar com precisão o efeito de um impacto imediato e localizado em um HCA.
  • Designe pontos de liberação potenciais ao longo da tubulação, com esses pontos uniformemente espaçados em uma alta densidade e complementados com recursos significativos do terreno, como travessias de água.
  • Modele o volume potencial de liberação ao longo da tubulação considerando os efeitos do terreno (acúmulo em vales), bem como volumes adicionais que podem ser liberados devido a outros fatores, como pressão de surtos.
  • O recurso Wave-front Overland Spread™ fornece uma análise sofisticada de derramamento que conta com frentes de onda, acúmulo em pontos baixos, espalhando-se em várias direções e deixando um volume residual.
  • A modelagem avançada de transporte hidrológico fornece uma análise precisa do caminho que uma liberação tomaria em um sistema de água de superfície, determinando as interações complexas entre segmentos do fluxo, lagos etc.
  • Os relatórios detalhados incluem folhas de alinhamento de integridade que se relacionam diretamente com o mapa e indicam os segmentos com potencial para impactar um HCA. Esses segmentos aparecem como barras vermelhas e são organizados por tipo de HCA.

Documentação e desenhos