Rastreie bateladas com as propriedades comerciais e/ou de modelagem do software flexível PipelineManager™ para rastreamento de bateladas da Emerson. Três módulos estão disponíveis para atender aos seus requisitos operacionais exclusivos. O módulo de rastreamento de bateladas hidráulicas implementa nossa tecnologia de modelagem transiente em tempo real (RTTM) para garantir a modelagem precisa das propriedades hidráulicas da tubulação, permitindo uma previsão precisa dos tempos de chegada da batelada, monitoramento contínuo do inventário em tempo real e prevenção de contaminação entre as bateladas. Nosso módulo de rastreamento de bateladas integra-se perfeitamente com os softwares e sistemas necessários, fornecendo a unificação de dados em suas equipes de planejamento, programação, operações e contabilidade. Ele inclui modelos detalhados para vários componentes de tubulações e pode estimar tíquetes em tempo real. Nosso módulo de raspador permite que os operadores rastreiem diferentes tipos de raspadores dentro de uma tubulação e comuniquem o tempo estimado de chegada para cada um, permitindo uma reinicialização mais rápida após a manutenção. Embora cada módulo possa operar de forma independente, integrar todos os três módulos oferece maiores eficiências operacionais e, ao mesmo tempo, melhora o uso do agente redutor de arrasto (DRA) e o gerenciamento de raspadores.