O RAF é um sistema de automação de estação de gás natural que oferece um controle automatizado para qualquer tipo de estação de gás sem necessidade de intervenção de campo por um operador. O sistema consiste em um painel de controle, com um SW operacional da Emerson e uma tela sensível ao toque de 7 polegadas que opera circuitos de controle automatizados por meio de um atuador dedicado integrado aos reguladores ativos de um PRMS (estação de medição e redução de pressão) de gás natural. O RAF pode ser facilmente adaptado em qualquer PRMS existente sendo necessário modificar apenas as linhas de deteção existentes. O RAF pode ser facilmente conectado aos sistemas SCADA existentes para comunicar-se por meio de RTUs existentes ou outros controladores por meio do protocolo Modbus RTU/TCP. Também está disponível uma interface de servidor web incorporada.