Sensor termopar Rosemount™ 214C, transmissor de temperatura 3144S e poço termométrico 114C
Sensor termopar Rosemount™ 214C, transmissor de temperatura 3144S e poço termométrico 114C
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Certificações/Aprovações
Local perigoso; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Fios condutores
Bitola do fio AWG de 24, isolado com FEP. Codificado por cor de acordo com a IEC 60584 ou a ASTM E230.
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e à temperatura ambiente
Certificações/Aprovações
Local perigoso; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S
Entrada
Capacidade para um ou dois sensores com entradas universais para sensores (RTD, T/C, mV, ohms)
Sinal de saída
Protocolo 4-20 mA/HART®
Invólucro
Compartimento duplo para montagem no campo
Display/Interface
Display LCD gráfico grande com iluminação de fundo e botões de serviço rápido, várias linhas e gráfico de range percentual
Precisão
Precisão de referência de ±0,05°C
Estabilidade
±0,25°C por 20 anos (Desempenho Ultra) ou 10 anos (Desempenho Clássico)
Diagnósticos
Diagnóstico básico, integridade do circuito, proteção de medição RTD, capacidade de Hot Backup™, alerta de derivação do sensor, degradação de termopares, alertas de processo configuráveis
Opções de calibração
Correspondência entre o sensor e o transmissor (constantes Callendar-Van Dusen)
Certificações/aprovações
Certificação SIL2 e compatibilidade com SIL3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, área classificada, tipo marítimo, consulte o Guia de início rápido para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ Poço termométrico 114C
Cálculos de poço termométrico
Cálculo de frequência de ruptura (WFC) executado por engenheiros certificados, solicite o R21 para ter acesso ao relatório oficial
Modificadores de design
Diâmetros de base, furo e ponta podem ser personalizados para qualquer aplicação
Certificações/Aprovações
Certificação do material, NACE, CRN (consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra)
Testes de produto
Teste de pressão externa, teste de pressão interna, penetração de corante, raio X, PMI (consulte as especificações para a lista completa)
Características
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura termopar
Os tipos de sensores incluem termopares J, K e T para flexibilidade de aplicação
Atende aos padrões ASTM e IEC de tolerância de precisão do termopar, fornecendo desempenho confiável
Abrange uma ampla gama de temperaturas, de -196 a 1.200 °C (-321 a 2.192 °F), visando a durabilidade em diversos ambientes de processo
Suporta alta vibração para oferecer resiliência em condições de processo difíceis
Disponível em configurações simples ou duplas com junções aterradas ou sem conexão a terra para compatibilidade do processo.
Todos os estilos e comprimentos de sensores estão disponíveis em ¼ pol. de diâmetro de cabo com isolamento mineral (MI) para atender aos padrões da indústria
Acessórios de compressão ajustáveis ou fixos e adaptadores soldados ou acionados por mola atendem às exigências de montagem específicas
As opções de compartimento e cabeçote de conexão permitem a adaptabilidade do processo
Aprovações globais de área classificada para atender às exigências do projeto
Transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S
Precisão e confiabilidade líderes do setor, garantindo o melhor desempenho em aplicações de controle crítico e de segurança
A estabilidade de longo prazo de 20 anos estende os intervalos de calibração para reduzir as idas a campo
A garantia limitada de 20 anos oferece a tranquilidade que vem com a compra de um produto Rosemount
A tecnologia ReadyConnect™ oferece a configuração do sensor plug-and-play para ajudar você a economizar tempo e eliminar erros
A Tecnologia Rosemount X-well mede temperaturas até 650°C (1.202°F) sem penetração do processo para reduzir custos de projeto, instalação e manutenção
A Proteção de medição RTD converte sua configuração de 4 fios para uma de 3 fios se um fio estiver partido ou danificado, ajudando a evitar perda de medição e tempo de inatividade
A conectividade Bluetooth® ajuda você a trabalhar de forma mais fácil, segura e eficiente com rodadas de operador simplificadas, uma experiência de aplicação consistente entre dispositivos Emerson e evitando a necessidade de uma autorização de trabalho a quente
O diagnóstico de integridade do circuito monitora continuamente a integridade de todo o circuito elétrico para detectar possíveis falhas antes que elas ocorram
O recurso de Hot Backup™ e o Alerta de derivação do sensor com sensores duplos garantem a integridade da medição
O diagnóstico de Degradação do termopar monitora a integridade do termopar para detectar degradação antes da falha
O Teste de prova guiado fornece um processo fácil passo a passo para ajudar a garantir uma operação segura e correta
O invólucro de duplo compartimento oferece proteção superior em ambientes inóspitos
Rosemount™ Poço termométrico 114C
Estilos de montagem roscada, com flange, Van Stone e soldada com opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
A ampla seleção de materiais de poço termométrico, de aço inoxidável a materiais exóticos, atende às diversas especificações do processo
A opção do relatório de Cálculo de frequência de ruptura garante que um projeto de poço termométrico seja compatível com as condições do processo
Modificadores de projeto flexíveis para espessura de base, furo e ponta permitem a customização para requisitos especiais da aplicação
O estilo Van Stone permite que o material do flange seja diferente do material da haste para ser econômico
As opções de poço termométrico, incluindo NACE, certificação de material e PMI, garantem a rastreabilidade ou compatibilidade do material
Opções especiais de teste para atender os requisitos de processo, incluindo teste de pressão hidrostática externa, teste de penetração de corante e mais