Medição de temperatura

As soluções de medição de temperatura Rosemount™ da Emerson fornecem dados de temperatura precisos e confiáveis para ajudar a manter suas operações funcionando sem problemas. Nossas soluções são utilizadas em uma ampla variedade de aplicações industriais em todo o mundo e em vários setores, incluindo petróleo e gás, produtos químicos, alimentos e bebidas e muito mais.

Produtos

Tecnologia

Products

Perguntas frequentes

Uma medição de temperatura tradicional é composta por três componentes: um sensor de temperatura, poço termométrico e transmissor de temperatura. O sensor de temperatura obtém a medição de temperatura real, o poço termométrico protege o sensor do processo, e o transmissor retransmite a leitura de volta para o sistema de controle. A Emerson oferece uma solução completa com dispositivos de temperatura totalmente montados compostos por um sensor, poço termométrico e transmissor.

 

A temperatura é uma das variáveis mais comumente medidas, pois são necessárias medições de temperatura precisas para ajudar a garantir a qualidade e o rendimento do processo, eficiência, transferência de custódia e segurança.

 

Existem vários tipos de medições de temperatura industrial. As medições de temperatura do processo são feitas tomando-se a temperatura de um fluido de processo, normalmente em um tubo ou tanque. Essas medições são geralmente usadas para fins de controle. As medições de temperatura de superfície são realizadas em aplicações de monitoramento de ativos e confiabilidade, como trocadores de calor, bombas e outras aplicações semelhantes, para detectar mudanças ou mudanças nas tendências. As medições de temperatura ambiente são feitas para monitorar a temperatura de uma sala ou ambiente.