Instrumentação de medição para data centers​

Otimize as operações de data center, melhore a eficiência energética e maximize o tempo de atividade com instrumentação avançada de medição. Obtenha insights em tempo real sobre a Eficácia do uso de energia (PUE), o desempenho essencial da infraestrutura e o gerenciamento geral de data center.

Promoção de centros de dados confiáveis e eficientes​

À medida que a demanda digital continua a crescer e a infraestrutura se expande, os data centers devem oferecer maior eficiência, tempo de atividade e disponibilidade para dar suporte ao ecossistema digital sempre ativo de hoje. O monitoramento avançado do centro de dados garante que sistemas críticos, como resfriamento, distribuição de energia e gerenciamento de energia, operem perfeitamente no pico de desempenho, prevenindo possíveis falhas antes de impactar as operações. Com a instrumentação de medição de precisão, os operadores podem identificar proativamente os problemas, reduzir o tempo de inatividade e otimizar a disponibilidade do sistema. Além disso, os dispositivos inteligentes apoiam as metas de sustentabilidade, melhorando a eficiência energética dos data centers e reduzindo a pegada de carbono dos data centers modernos.​

Soluções de data center​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Flow Solutions for Data Center Cooling Efficiency​

Soluções de vazão para eficiência de resfriamento de data center​

A medição precisa da vazão é fundamental para otimizar o resfriamento do centro de dados, monitorar linhas de condensador e gerenciar altas demandas de energia. O fluxo inconsistente pode reduzir a eficiência do chiller, aumentar os custos de energia e o risco de superaquecimento da infraestrutura crítica. A instrumentação de fluxo avançado fornece insights em tempo real que ajudam os operadores a otimizar a capacidade de resfriamento, reduzir o consumo de energia e garantir o tempo de atividade e sustentabilidade que os data centers modernos exigem.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Water Quality Monitoring with Analytical Sensors​

Monitoramento da qualidade da água com sensores analíticos​

Aumente o desempenho de refrigeração do data center, reduza os custos de energia e maximize a confiabilidade do sistema com sensores analíticos avançados. Sensores de líquido de alta precisão monitoram continuamente a concentração de glicol e a qualidade da água para garantir eficiência térmica ideal, proteção contra congelamento e prevenção de incrustações e corrosão. Com diagnósticos avançados, os operadores obtêm insights práticos para otimizar a eficiência do resfriamento, melhorar o desempenho energético, reduzir os custos de manutenção e manter um tempo de atividade consistente para as operações do data center.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Optimize Chiller Efficiency with Precise Temperature Devices​

Otimize a eficiência do resfriador com dispositivos de temperatura precisos​

Projetados para oferecer precisão e exatidão, os instrumentos avançados de medição de temperatura enfrentam desafios críticos de monitoramento em sistemas de refrigeração de data centers. Ao fornecer medições de temperatura precisas e confiáveis, essas soluções ajudam os operadores a melhorar o desempenho dos resfriadores, equilibrar as cargas de refrigeração e otimizar o uso de energia, melhorando a Eficácia do uso de energia (PUE). Eles também oferecem suporte a um gerenciamento eficiente do resfriamento, reduzem os custos operacionais e garantem o tempo de atividade em todas as operações do data center.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Protect Data Centers with Reliable Pressure Monitoring​

Proteja os data centers com monitoramento confiável da pressão​

Mantenha o fluxo de ar ideal e a confiabilidade do sistema com instrumentação avançada de pressão para data centers. O monitoramento preciso da pressão garante a pressurização adequada da sala, protege equipamentos críticos contra superaquecimento e auxilia nas operações eficientes de resfriamento. Instrumentos avançados de pressão também ajudam a manter um ambiente livre de poeira e com controle de contaminantes, protegendo equipamentos sensíveis de TI e contribuindo para o tempo de atividade geral.​

Perguntas frequentes

Os instrumentos de medição permitem monitorar com precisão as principais condições operacionais, como pressão, temperatura e vazão. Ao rastrear essas variáveis, os operadores podem otimizar o resfriamento, reduzir o consumo de energia e garantir que os sistemas funcionam no pico de eficiência para atender à crescente demanda digital.​

A instrumentação de pressão e vazão garante a distribuição adequada de água e ar por sistemas de resfriamento. Taxas de vazão estáveis e pressão equilibrada ajudam a manter o desempenho ideal do resfriador, evitam pontos de superaquecimento e protegem os servidores contra superaquecimento, prolongando a vida útil do equipamento e reduzindo o tempo de inatividade.​

O monitoramento da qualidade da água é essencial em data centers para manter os sistemas de refrigeração livres de incrustações, corrosão e crescimento biológico que reduzem a eficiência. Com a instrumentação adequada, os operadores podem proteger resfriadores, trocadores de calor e tubulações contra danos dispendiosos. O controle confiável da qualidade da água garante o desempenho a longo prazo do data center, reduz os custos de manutenção e protégé o tempo de atividade.​

Ao fornecer dados precisos sobre eficiência de refrigeração, fluxo de ar e desempenho do equipamento, os instrumentos de medição permitem que os operadores otimizem a eficácia do uso de energia (PUE). Uma maior visibilidade das operações ajuda a reduzir o consumo desnecessário de energia, diminuir os custos e apoiar os objetivos de sustentabilidade.​

A instrumentação permite a detecção precoce de problemas como superaquecimento, desequilíbrios de pressão ou vazão restrita. Resolver esses problemas rapidamente evita desgaste excessivo nos servidores e sistemas de resfriamento. Isso estende a vida útil do equipamento e reduz as substituições dispendiosas.​