Fallback image
Flow Rosemount 8705K Flanged Magnetic 1

Rosemount 8705 Sensores de medidor de vazão magnético flangeado

Rosemount 8705 Flanged Magnetic Flow Meter Sensors ensure long-lasting performance with an all-welded, hermetically sealed construction that protects against moisture and contaminants.

Os Rosemount 8705 Sensores de medidor de vazão magnético flangeado fornecem um desempenho duradouro e confiável, inclusive nas aplicações mais desafiadoras. Uma construção soldada fornece um selo hermético que protege contra a umidade e outros contaminantes. O invólucro vedado garante máxima confiabilidade do sensor, protegendo todos os componentes internos e a ligação dos fios, inclusive dos ambientes mais agressivos. Um bloco de terminais removível e substituível permite fácil reparo em campo sem a necessidade de substituir todo o medidor.

Principais características

  • Para máxima proteção, o invólucro do sensor é totalmente soldado e fornece vedação hermética
  • Evite paradas de processo com um bloco de terminal removível e substituível, que permite realizar reparos em campo.
  • Capture possíveis vazamentos de fluido de processo com os compartimentos opcionais de contenção secundária para cercar os eletrodos
  • Garanta a confiabilidade nos ambientes mais severos com um invólucro do sensor completamente soldado
  • Proteja-se contra danos na instalação e desgaste da borda frontal com o protetor do revestimento opcional
  • Minimize a manutenção e os reparos com o design sem obstruções e sem a presença de peças móveis