Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3144S Temperature Transmitter

Transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S

Product Description

O Transmissor de temperatura Rosemount 3144S proporciona o que há de melhor em precisão, estabilidade e confiabilidade para medições de temperatura. Ele conta com configuração de sensor plug-and-play com Tecnologia ReadyConnect™, Tecnologia wireless Bluetooth® e cobertura completa de diagnóstico do sensor para a sala de controle. Meça a temperatura do processo sem um poço termométrico em aplicações de alta temperatura ao usar o Transmissor de temperatura Rosemount 3144S com a Tecnologia Rosemount X-well™.

Produtos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Entrada
Capacidade para um ou dois sensores com entradas universais para sensores (RTD, T/C, mV, ohms)
Sinal de saída
Protocolo 4-20 mA/HART®
Invólucro
Compartimento duplo para montagem no campo
Display/Interface
Display LCD gráfico grande com iluminação de fundo e botões de serviço rápido, várias linhas e gráfico de range percentual
Precisão
Precisão de referência de ±0,05°C
Estabilidade
±0,25°C por 20 anos (Desempenho Ultra) ou 10 anos (Desempenho Clássico)
Diagnósticos
Diagnóstico básico, integridade do circuito, proteção de medição RTD, capacidade de Hot Backup™, alerta de derivação do sensor, degradação de termopares, alertas de processo configuráveis
Opções de calibração
Correspondência entre o sensor e o transmissor (constantes Callendar-Van Dusen)
Certificações/aprovações
Certificação SIL2 e compatibilidade com SIL3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, área classificada, tipo marítimo, consulte o Guia de início rápido para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • Precisão e confiabilidade líderes do setor, garantindo o melhor desempenho em aplicações de controle crítico e de segurança 
  • A estabilidade de longo prazo de 20 anos estende os intervalos de calibração para reduzir as idas a campo 
  • A garantia limitada de 20 anos oferece a tranquilidade que vem com a compra de um produto Rosemount
  • A tecnologia ReadyConnect™ oferece a configuração do sensor plug-and-play para ajudar você a economizar tempo e eliminar erros
  • A Tecnologia Rosemount X-well mede temperaturas até 650°C (1.202°F) sem penetração do processo para reduzir custos de projeto, instalação e manutenção
  • A Proteção de medição RTD converte sua configuração de 4 fios para uma de 3 fios se um fio estiver partido ou danificado, ajudando a evitar perda de medição e tempo de inatividade
  • A conectividade Bluetooth® ajuda você a trabalhar de forma mais fácil, segura e eficiente com rodadas de operador simplificadas, uma experiência de aplicação consistente entre dispositivos Emerson e evitando a necessidade de uma autorização de trabalho a quente
  • O diagnóstico de integridade do circuito monitora continuamente a integridade de todo o circuito elétrico para detectar possíveis falhas antes que elas ocorram
  • O recurso de Hot Backup™ e o Alerta de derivação do sensor com sensores duplos garantem a integridade da medição
  • O diagnóstico de Degradação do termopar monitora a integridade do termopar para detectar degradação antes da falha
  • O Teste de prova guiado fornece um processo fácil passo a passo para ajudar a garantir uma operação segura e correta
  • O invólucro de duplo compartimento oferece proteção superior em ambientes inóspitos 

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos